DMP41 – Höchstpräzisionsmessgerät DMP41 – Höchstpräzisionsmessgerät | HBM

DMP41: Der weltweite Standard für Genauigkeit und Präzision

DMP41 dient weltweit als Standard für mV/V-Messungen und ermöglicht damit Vergleichsmessungen mechanischer Größen mit höchster Präzision. Aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus höchster Genauigkeit und Präzision sowie ausgezeichneter Langzeitstabilität ist DMP41 die erste Wahl für nationale Metrologieinstitute.

DMP41 eignet sich neben messtechnischen Anwendungen perfekt für die Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung von Dehnungsmessstreifen-Aufnehmern sowie Messwertaufnehmern für Gewicht, Kraft, Druck oder Drehmoment. Hohe Lasten und kleine Abweichungen – hier zeigt der Präzisionsmessverstärker DMP41 seine Stärken.

 

Hohe Genauigkeit und Präzision

  • Unübertroffene Genauigkeitsklasse von 0,0005
  • Auflösung bis zur physikalischen Grenzet
  • Digitales Filter mit 13 wählbaren Frequenzen für rauscharme Messungen
  • Langzeitstabilität mit einem Fehlerband von nur ±5 ppm über 40 Jahre

Lösung anspruchsvoller Aufgaben

  • Patentierte Hintergrundkalibrierung
  • Unempfindlich gegen elektromagnetische Einflüsse
  • Vollständige Kompensation von Leitungswiderständen
  • Linearisierung mit bis zu elf Werten

Einfache Integration

  • Verschiedene Konnektivitätsoptionen (Ethernet, RS-232)
  • Gleichzeitige Messungen mit mehreren Kanälen, Synchronisierung mit MGCplus möglich
  • Intuitive Bedienung über Touchscreen, Tastatur oder Computer
  • Erhältlich als Desktop-Variante oder als Version für die Rack-Montage

Das sagen unsere Kunden

Die DMP-Systeme werden seit mehr als 10 Jahren in RUAG-Windkanälen und zur Kalibrierung von RUAG-Windkanalwaagen eingesetzt. Die ursprünglich festgelegten Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit, Auflösung, Wiederholbarkeit und Verfügbarkeit werden heute noch erfüllt oder übertroffen. Zudem zeigen die regelmäßigen Kalibrierungen eine sehr gute Langzeitstabilität. Die gewonnenen Messergebnisse haben unseren Kunden als Bestätigung oder wertvoller Input für die weitere Verbesserung ihres Produktes gedient und tun dies auch weiterhin.


Sie haben die Wahl: Desktop-Gehäuse oder Schaltschrank

Das Präzisionsmessgerät DMP41 ist im Desktop-Gehäuse oder im 19-Zoll-Einschubrahmen für die Montage in Schaltschränken mit zwei oder sechs unabhängigen Messkanälen erhältlich.

 

GehäusetypMesskanäleBestellnummer
Tischgehäuse21-DMP41-T2
Tischgehäuse61-DMP41-T6
19-Zoll-Einschubrahmen21-DMP41-E2
19-Zoll-Einschubrahmen61-DMP41-E6

Erweitern Sie Ihr Wissen über den DMP41

Gewinnen Sie anhand verschiedener IMEKO-Tagungsbände fachliche Einblicke in das digitale Präzisionsmessgerät DMP41. Gehen Sie einfach zu den IMEKO-Tagungsbänden und suchen Sie nach DMP41.

Jetzt mehr erfahren

Broschüre DMP41

Profitieren Sie von der weltweiten Referenz für DMS-basierte Messungen und mehr als 40 Jahren Erfahrung. Laden Sie jetzt die Broschüre zum DMP41 herunter und erfahren Sie mehr.

Jetzt herunterladen

Produktliteratur

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
DMP41 - Caractéristiques techniques French
DMP41 - Data Sheet English
DMP41 - Datenblatt Deutsch
DMP41 - Prospetto dati Italian
DMP41 - データシート Japanese
DMP41 - 數據表 Chinese
Broschüren
DMP41 - Brochure English
DMP41 - Brochure French
DMP41 - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
DMP41 - Bedienungsanleitung Deutsch
DMP41 - Description des interfaces et jeu de commandes French
DMP41 - Interface description and command set English
DMP41 - Manuale d'istruzione Italian
DMP41 - Manuel d'emploi French
DMP41 - Operating Manual English
DMP41 - Schnittstellenbeschreibung und Befehlssatz Deutsch
DMP41 - 操作說明 Chinese
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
DMP41 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Software
DMP41 Firmware

Download zip file, unpack it and start setup to generate a USB recovery stick.

Datum: 04/2017  |  Version: 1.0.16.0  |  Dateigröße: 702 MB

sprachunabhängig
DMP41 System CD

Download zip file, unpack it and start setup.

Datum: 07/2023  |  Version: 3.0  |  Dateigröße: 73 MB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.