Besonders zuverlässig
HBM-Druckaufnehmer weisen durch ihre solide Konstruktion aus monolithischen (einstückigen) Stahlmesskörpern eine hervorragende Überlastfähigkeit und Lebensdauer auf.
Präzise Druckaufnehmer und Drucksensoren für Hochdruck
Ausgewählt: kein Filter
Ihre Suche ergab 8 Treffer.

HBM-Druckaufnehmer weisen durch ihre solide Konstruktion aus monolithischen (einstückigen) Stahlmesskörpern eine hervorragende Überlastfähigkeit und Lebensdauer auf.

Selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen - HBM-Druckaufnehmer sind korrosionsbeständig und nach Schutzart IP67 geschützt.

Dank der Dehnungsmessstreifen-Technologie liefern die Druckaufnehmer von HBM auch bei dynamischen Anwendungen mit hohen Lastwechselzahlen zuverlässige und vertrauenswürdige Ergebnisse - von kleinen Drücken bis hin zu 15.000 bar.