Perception Custom Software Interface (CSI)
Die CSI-Schnittstelle von Perception ermöglicht eigene Softwareerweiterungen innerhalb der Software Perception durch Hinzufügen von CSI-“User Sheets“, kundenspezifische Automatisierung und erweiterte Funktionen für die Auswertung. Die Programmoberfläche kann über die CSI-Schnittstelle zudem vollständig an die Kundenwünsche angepasst werden.
Die CSI-Schnittstelle hat Zugriff auf alle Teile von Perception: Start/Stopp/Pause und Trigger, Starten des Manager, Datenerfassungssystem, Geräteeinstellungen, Bildschirmanzeigen, Anzeigeinstrumente, Benutzertabellen, Formeln, Berechnungen, Datenmanager, Datenquellen, Benutzervariablen, Benachrichtigungen, Protokollierung, Umrechnungsfunktionen, Automatisierungsaktionen, Tabellenverwaltung und vieles mehr. Eine einfache Tabellenvorlage für Windows C# ist inbegriffen sowie Beispielcode für C#, zur Verwendung mit allen Sprachen, die Microsoft®.NET 4 unterstützen.