GEN7tA - Transientenrekorder und Datenerfassungssystem schnell wie noch nie

Schnell. Schneller. GEN7tA: Mit einer Streaming-Rate von 400 MB/s (mit optionalem elektrischen oder optischen 10 Gbit Ethernet) ist der Transientenrekorder und Datenerfassungssystem GEN7tAwie gemacht für Ihre schnellen Messaufgaben bei mittleren und hohen Kanalzahlen.

Auslegt für die 19-Zoll-Rack-Montage eignet sich das GEN7tA optimal für Prüfstandsanwendungen. Es bietet eine schnelle Transientenerfassung sowie kontinuierliche Datenübertragung von 100 MB/s (mit 1 Gbit Ethernet) bzw. 400 MB/s (mit 10 Gbit Ethernet) auf einen externen PC oder 350 MB/s auf eine integrierte und optional herausnehmbare Solid State Disk (SSD). Darüberhinaus verfügt das Datenerfassungssystem über sieben Steckplätze für Datenerfassungskarten und bis zu 224 individuell konfigurierbare Kanäle.

Schnell und leistungsstark - sofort einsatzbereit

Und schon kann’s losgehen: GEN7tA ist sofort einsatzbereit, nachdem Sie das Gerät ausgepackt und die Software Perception auf Ihrem PC installiert haben. Abhängig von der gewünschten Betriebsart - kontinuierlich oder transient - werden die Messdaten entweder direkt auf den PC übertragen, auf die optional herausnehmbare SSD gespeichert oder zuerst in Höchstgeschwindigkeit im RAMder Datenerfassungskarten zwischengespeichert, um Transientenaufzeichnungen ohne Engpässe durchführen zu können.

Systemunabhängige Synchronisation

Sie möchten GEN7tA in ein System mit anderen Messverstärkern integrieren? Kein Problem, denn GEN7tA unterstützt das Precision Time Protocol (PTP). So können die Uhrzeiten mehrerer über Ethernet vernetzter Geräte synchronisiert werden – unabhängig von der Produktfamilie.

Darüberhinaus steht eine Master/Slave Funktion zur Synchronisierung mehrerer Genesis HighSpeed-Geräte zur Verfügung.

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
Spanish
Italian
Korean
Japanese
Chinese
Broschüren
French
English
Deutsch
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
Deutsch
Chinese
Bedienungsanleitungen
English

Hardware Manual for GEN DAQ mainframe including all options like EtherCAT (chapter 11)

English
English
English
Zubehör
English
English
English
Sicherheitshinweise
English, Deutsch, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Andere Materialien
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Datum: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Datum: 08/2020  |  Version: 8.00.20232  |  Dateigröße: 363 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung