- Geräteübersicht in einer Matrix
- Offline-Kanalparametrierung und intuitiver Datenimport
- Logisches Gruppieren von Kanälen (z.B. linker Flügel)
- Funktionsprüfung aller DMS-Kanäle mit einem Klick
catman Enterprise: Die führende Datenerfassungssoftware für Tests mit hohen Kanalzahlen
Die Datenerfassungssoftware catman Enterprise ist die erste Wahl, wenn es um Tests mit bis zu 20.000 Messkanälen geht und daher ideal für Anwendungen in der Luftfahrtindustrie geeignet. Teilen Sie Ihre Daten live mit dem ganzen Projektteam – weltweit.
HBM bringt die Lösung zu Ihnen ins Haus: Unsere erfahrenen Ingenieure entwickeln und konfigurieren ein schlüsselfertiges System, das sofort bereit für Messungen ist.


- Komplettlösung aus einer Hand, vom Sensor über den Verstärker bis zur Software
- Faseroptische und elektrische Sensoren
- Offene Architektur ermöglicht einfache Anbindung an das Steuerungssystem, Stereokameras und andere Fremdhardware
- Datenexport und Analyse mit den erstklassigen Tools von HBM Prenscia

- Individuelle Optionen für die Visualisierung
- Für besondere Anforderungen: Prediction Lines, farbkodierte Laststufen und Grenzwertprüfung
- Auf Tabellenkalkulation basierende Multiplikation von Visualisierungs-Panels
- Getriggertes Popup für ausgewählte Kurven

- Server-Client-Architektur
- Spezielle Trigger, z.B. Snapshot, schnelles Messen
- Verbesserte kundenspezifische Funktionen (Skript-Erstellung)
- Integration von Avionik-Bussen (ARINC 429, MIL-STD-1553)
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Broschüren | ||||
MGCplus - Brochure | English | |||
MGCplus - Broschüre | Deutsch | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
catman Enterprise (System Documentation Part I) - Operating Manual | English | |||
catman Enterprise MD Client (System Documentation Part III) - Operating Manual | English | |||
catman Enterprise MD Server (System Documentation Part II) - Operating Manual | English | |||