Geringerer Ausschuss in der Produktion, besseres Ergebnis am Prüfstand und langfristige Investitionssicherheit!
Kraftsensoren und Kraftaufnehmer für jede Anwendung
Produktfinder Kraftaufnehmer:
Ausgewählt: kein Filter
Ihre Suche ergab 36 Treffer.
HBM bietet den richtigen Kraftaufnehmer für jede Messaufgabe: Neben verschiedenen Bauweisen (z.B. als Kraftmessdose, Kraftmessring, Miniatur- oder s-förmigem Sensor), gibt es hermetisch dichte Konstruktionen aus rostfreiem Material sowie verschiedene Anschlüsse, was selbst in rauen Umgebungen für langfristige Betriebssicherheit sorgt. Zudem sind Zubehörteile (zur Lasteinleitung) und verschiedene Genauigkeitsklassen verfügbar.
Das Portfolio besteht aus piezoelektrischen Kraftsensoren und Aufnehmern auf Basis von Dehnungsmessstreifen. Ungeachtet der Technologie gilt das Prinzip der Rückführbarkeit: HBM-Kraftaufnehmer lassen sich an das nationale Normal anschließen. Gültige Kalibrierzertifikate machen unsere Sensoren zu zuverlässigen Signalgebern für Ihre Prozesse oder Datenanalyse, die die Anforderungen von Auditierungen in Produktionsumgebungen erfüllen.
Warum Kraftaufnehmer von HBM?
Nutzbare Präzision
Durch optimal angepasste DMS aus eigener Produktion, mechanische Fertigung vor Ort und das nach EN 17025 zertifizierte, lokal ansässige Kalibrierlabor setzen Kraftaufnehmer von HBM nicht nur neue Maßstäbe bei entscheidenden technischen Eigenschaften wie z.B. Hysterese, TKNull oder Linearität. Sie erfüllen oder übertreffen zudem auch die Forderungen einschlägiger internationaler Normen wie ISO 376 oder EN 12390.

Absolute Zuverlässigkeit
Alle HBM Kraftsensoren werden im hauseigenen Labor entsprechend internationaler Standards auf Schock, Vibration und den Einfluss elektromagnetischer Felder getestet und tragen das CE-Zeichen. Für raue Umgebungen werden hermetisch geschweißte Sensoren aus rostfreien Materialien (entspr. Schutzart IP68) angeboten. Darüber hinaus sind HBM Datenblätter verlässlich und geben stets maximale Abweichungen an.

Erwiesene, unbedingte Zuverlässigkeit auch unter kritischen Messbedingungen, wie z.B. rauen Umgebungs- oder ungünstigen EMV-Bedingungen.
Flexible Komplettlösungen
HBM bietet Kraftsensorik auf Basis von DMS- und Piezotechnologie sowie die Möglichkeit, den Kraftaufnehmer je nach Messaufgabe zu konfigurieren. Dazu kommen praxisgerechte Zubehörteile und - mit passenden Verstärkern und geeigneter Software - die Option zu einer vollständigen Messkette aus einer Hand. Abgerundet wird das Angebot von Produktschulungen, Beratungs- und Kalibrierservices.

Zeitersparnis und verringerte Komplexität durch gesamte Messketten, umfangreichen Service und praktisches Zubehör aus einer Hand. Nutzen Sie Ihre Investition optimal!
Kraftmesstechnik Know-How
Tipps & Tricks zur Kraftmessung
Alles, was Sie zum Thema Kraftmessung wissen müssen: Entdecken Sie die Artikel und Videos auf unserer Wissensseite.
Glossar zur Kraftmesstechnik
Das praktische Online-Glossar: Wichtige Begriffe der Kraftmesstechnik einfach erklärt.
Das könnte Sie auch interessieren
Kraftaufnehmer werden auch als Kraftmessdose oder Kraftsensor bezeichnet.