Präzise Messergebnisse für große Nennkräfte bei hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
Referenz-Kraftaufnehmer C18: Transfernormale für große Druckkräfte bis 5 MN
Der Referenz-Kraftaufnehmer C18 misst Druckkräfte nach dem Ring-Torsionsprinzip und ist damit besonders unempfindlich gegen Temperaturgradienten, Querkräfte und Biegemoment. Gemessen an den Nennkräften ist der Aufnehmer klein, leicht und somit sehr gut zu transportieren und an verschiedenen Einsatzorten einzubauen. Die Bauart aus hermetisch verschweißtem Edelstahl und der Schutzart IP68 sorgt für Robustheit und Langzeitstabilität.
Die Serie C18 deckt Nennkräfte von 10 kN bis zu enorm großen 5 MN ab und erfüllt die Anforderungen eines Transfernormals zum Anschluss einer Kraftmesseinrichtung an ein Normal. Ebenso eignet sich der Aufnehmer als Arbeitssensor in Kalibriermaschinen oder als Werksnormal in Betrieben, die Messmittel zuverlässig rückführen müssen. C18 wird von zahlreichen nationalen metrologischen Instituten eingesetzt; ebenfalls eignet er sich für mobile Anwendungen, sowie für die außergewöhnlich präzise Schwerkraftbestimmung, z.B. von Fluggeräten.
Ein C18-Aufnehmer wird immer zusammen mit Grundplatte und Druckstück kalibriert und ausgeliefert. Zusätzliche Lasteinleitungsteile sind nicht notwendig. In Summe steht dem Anwender mit C18 eine sehr wirtschaftliche Lösung zur Verfügung.
- Genauigkeitsklasse (ISO376): 0,5
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02
- Nennkräfte: 10 kN bis 5 MN
Klassengenau
- Erfüllt Anforderungen der ISO376 Klasse 0,5 an Messgenauigkeit
- Unempfindlich gegen Biegemoment und geringe Abhängigkeit von Temperaturgradienten dank Ring-Torsionsprinzip
- Großer Messbereich für Kalibrieraufgaben zwischen 2 kN und 5 MN
- Lieferung mit komplett kalibrierter Krafteinleitung (Grundplatte und Druckstück)

Geprüft beständig
- Enorm robust mit Schutzart IP68 - ungewöhnlich für diese Genauigkeitsklasse. Prüfbedingungen: 100 Stunden, 3 m Wassersäule
- Selbstverständlich für HBM: Jeder Aufnehmer getestet im HBM-eigenen EMV-Labor, CE-Zeichen.
- Widerstandsfähiger Kabelgang mit Knickschutz
- Rostfreie Edelstahl-Bauart
- Ab Lager als Sensor für 5 MN lieferbar

Hohe Zuverlässigkeit auch bei rauen Bedingungen dank robuster Bauart
Einfach mobil nutzbar
- Geringer Durchmesser, kleine Bauform und niedriges Gewicht mit Ring-Torsionsprinzip (relativ zur Nennkraft)
- Anwenderfreundlich: Grundplatte und Sensor lassen sich bei großen Nennkräften separat einbauen
- Lasermarkierungen ermöglichen die sehr einfache Ausrichtung von Grundplatte zu Kraftaufnehmer: Stellt beste Wiederholpräzision sicher.
- Steckermontage auf Wunsch
- Besonders attraktiv: C18 in Kombination mit den hochpräzisen Messverstärkern QuantumX MX430B und QuantumX MX238B - auf Wunsch auch als Messkette kalibriert

Mobil einsetzbar mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Umfangreiches Zubehör verfügbar
C18 werden mit allen Lasteinleitungsteilen geliefert.
Auf Wunsch führen wir Steckermontagen durch.
C18 CAD step files
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
C18 CAD step-Dateien |
C18 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
C18 - Data Sheet | English | |||
C18 - Datenblatt | Deutsch | |||
C18 - Prospetto dati | Italian | |||
Montageanleitungen | ||||
C18 - Montageanleitung | Deutsch, English | |||
C18 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
C18 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||