QuantumX MX238B - Hochpräziser und Kompakter Messverstärker QuantumX MX238B - Hochpräziser und Kompakter Messverstärker | HBM

QuantumX MX238B: Präzisionsmodul mit Genauigkeit von 25 ppm

Um das Potenzial statischer Messungen in Kalibrieranwendungen auszuschöpfen, müssen Messsignale immer präziser und gleichzeitig sehr stabil zur Verfügung stehen. Das neue kompakte Zweikanal-Präzisionsmodul QuantumX MX238B ist mit einer Genauigkeitsklasse von 0,0025% bzw. 25 ppm ideal für genaueste Messungen von DMS-vollbrückenbasierten Aufnehmern. Dabei ist es so kompakt und klein, dass es sich für den mobilen Service eignet. Die patentierte HBM-Hintergrundkalibrierung sorgt für eine unterbrechungsfreie Messung, auch während des Vergleichs mit dem internen Kalibriersignals.

Eine nahtlose Integration in Feldbusse oder eine Zeitsynchronisation mit anderen System via Ethernet PTPv2 ermöglicht das einfache Eingliedern in das moderne Messdatenerfassungssystem QuantumX. Darüber hinaus bietet HBM alle Bestandteile zum Aufbau von Referenzmessketten: Referenzaufnehmer (Drehmoment, Kraft, Druck), den Messverstärker QuantumX MX238B und die passende Software catman.

Sehr präzise

  • Zwei DMS-Vollbrückeneingänge mit einer Genauigkeit von 25 ppm 
  • Robust gegenüber Störeinflüssen und elektromagnetischer Einstrahlung bzw. Temperatur
  • Unterbrechungsfreie Messung dank patentierter Hintergrundkalibrierung
  • Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
  • DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage

Optimal geeignet für anspruchs-
volle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision 

Flexibel

  • Aufbau von Referenzmessketten für die Größen Kraft, Drehmoment und Druck
  • Klein und portabel für mobilen Serviceeinsatz
  • Für statische und quasi-statische Messungen
  • Räumlich verteilbar, dadurch minimierter Verdrahtungsaufwand
  • Flexible Parametriermöglichkeit

Viele Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Kalibrierung und Windkanal

Einfach integrierbar

  • Geeignet für Labore sowie den portablen Einsatz
  • TEDS-Unterstützung ermöglicht den schnellen und zuverlässigen Umgang mit Aufnehmerdaten
  • Leistungsfähiges Software-Paket mit catman oder Treiber für Visual Studio, .NET oder LabVIEW

Zeitsynchron um alle Module der QuantumX-Familie erweiterbar 

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
QuantumX MX238B CAD step-Dateien
QuantumX MX238B Zubehör CAD step-Dateien

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
QuantumX MX238B - Data Sheet English
QuantumX MX238B - Datenblatt Deutsch
QuantumX MX238B - データシート Japanese
Broschüren
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre Deutsch
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung Deutsch
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung English, Deutsch
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information English, Deutsch
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, Deutsch
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350/1000 - Viertelbrückenadapter English
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

sprachunabhängig
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

sprachunabhängig
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Das könnte Sie auch interessieren

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.