Temperatur präzise erfassen: Mögliche Sensortechnologien und Anforderungen an Messverstärker
Temperatur ist die am häufigsten erfasste Größe in der Welt der Messtechnik. Dafür stehen verschiedene Sensoren und Methoden zur Verfügung. Eines der meist genutzten Verfahren ist die Temperaturermittlung mittels Thermoelement. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick in die Thematik.
Die Temperatur ist die am häufigsten erfasste Messgröße weltweit. Die genaue Erfassung von Temperaturveränderungen kann sowohl im statischen als auch im dynamischen Betrieb unterschiedlichster Systeme entscheidend sein.
Thermische Veränderungen können durch sehr viele Faktoren auftreten. Hier genannt seien z.B. Umwelteinflüsse (Hitze, Kälte), Eigenerwärmung des Sensors, Verbrennungs- oder Explosionsvorgänge, Durchfluss, mechanisch bewegte Systemteile und damit Reibung oder elektrischer Strom.
Temperaturänderungen wirken sich zumeist auch auf andere physikalische Größen aus, wie zum Beispiel auf die Höhe des elektrischen Stroms, die Dehnung, den Durchfluss oder den Druck. Im besten Fall werden diese thermischen Abhängigkeiten gleich zur Laufzeit berücksichtigt und kompensiert. Um die Messunsicherheit aufgrund von Temperaturveränderungen zu verringern, spielt somit die präzise Erfassung von Temperaturen eine wesentliche Rolle.
Die gewonnenen Temperaturprofile im Rahmen eines Versuchs oder Testaufbaus können z.B. zur Analyse und Optimierung des Systems herangezogen werden (Kühl- oder Heizkreisläufe, Auslegung von Material oder Leitungsquerschnitte beim Stromtransport).