QuantumX MX238B: módulo con precisión de 25 ppm

A las señales de medida se les exige una precisión cada vez mayor. Pero, al mismo tiempo, deben tener una alta estabilidad que permita explotar todo el potencial de las mediciones estáticas en tareas de calibración. El nuevo módulo de dos canales QuantumX MX238B con clase de precisión 0,0025 (25 ppm) es ideal para obtener medidas de alta precisión empleando transductores de puente completo de galgas extensométricas. Al mismo tiempo, es pequeño y compacto, por lo que puede utilizarse en revisiones sobre el terreno. Dispone de un sistema de calibración en segundo plano patentado por HBM que garantiza mediciones ininterrumpidas, incluso durante la comparación con la señal interna de calibración. Se integra a la perfección con sistemas de bus de campo y se sincroniza con otros sistemas a través de Ethernet PTPv2. Esta capacidad simplifica enormemente su integración con el avanzado sistema de adquisición de datos QuantumX. Además, HBM suministra todos los componentes necesarios para configurar una cadena de medida de referencia: transductores de referencia (de par, fuerza, presión), un amplificador de medición QuantumX MX238B y el software catman.

Alta precisión

  • 2 entradas para puente completo de galgas extensométricas con precisión de 25 ppm.
  • Resistente a interferencias de temperatura o radiaciones electromagnéticas.
  • Medición ininterrumpida gracias a la calibración en segundo plano patentada

Una solución ideal para aplicaciones complejas con requisitos de precisión exigentes

Flexible

  • Cadenas de medida de referencia para fuerza, par y presión.
  • Pequeño y portátil, perfecto para revisiones sobre el terreno.
  • Para mediciones estáticas y cuasiestáticas.
  • Distribuible: mínimo despliegue de cableado.
  • Configuración flexible

Numerosas aplicaciones; por ejemplo, en calibración y túneles de viento.

Fácil integración

  • Idóneo para laboratorios y uso portátil.
  • Compatible con TEDS, para un procesamiento rápido y fiable de los datos de los transductores.
  • Potente paquete de software con catman o drivers para Visual Studio, .NET o LabVIEW.

Puede ampliarse de forma sincronizada con todos los módulos de la serie QuantumX.

El software adecuado: EVIDAS - a solo dos clics de sus resultados de medida

Eche un vistazo al nuevo software de adquisición de datos EVIDAS de HBM! EVIDAS le ofrece: 

  • Resultados de medida rápidos
  • Respuesta visual, con un moderno diseño autoexplicativo
  • Capacidad de integración en la nube
  • 4 opciones distintas de configuración de datos
  • Disponible en cinco idiomas: inglés, alemán, chino, japonés y francés

Más información

Documentos

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
English
German
Japanese
Catálogos
English
English (US)
German
Portuguese
Japanese
Chinese
Manuales de instrucciones
English
English
German
English
Japanese
Chinese
English, German
English, German
Accesorios
English
English
German
German, English
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Russian
Russian
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English

Productos relacionados

Sensores de fuerza
Los transductores y sensores de fuerza de HBM con tecnología de galgas extensométricas o piezoeléctrica miden cargas de tracción y compresión estáticas y d
Sensores de par
HBM desarrolla, fabrica y comercializa toda clase de productos para la medición de par, como transductores de par, medidores de par y sensores de par.
Transductores de presión
Transductores de presión y sensores de presión precisos y fiables, para mediciones estáticas y dinámicas hasta 15.000 bar.
Libro blanco: El potencial de la nube
Regístrese para acceder al libro blanco: ¿Cuál es el potencial real de la nube para la tecnología de medición?
catman vs. EVIDAS

Le recomendamos...

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados