DSE-HIE: electrónica de sensores conforme con EHEDG, preparada para el futuro
La innovadora electrónica DSE (Digital Sensor Electronics) es ideal para uso en aplicaciones de pesaje altamente dinámicas y automatizadas, y en automatización industrial. Esta electrónica se encarga de digitalizar señales procedentes de células de carga analógicas (con tecnología de galgas extensométricas). A continuación, las transmite empleando todos los protocolos de Ethernet industrial comunes (PROFINET RT/IRT, EtherCAT y Modbus/TCP) mediante una unidad multiprotocolo integrada. La interfaz Ethernet y la instalación sencilla cerca del sensor acortan los tiempos de integración necesarios. El grupo de comandos normalizado CiA 461 permite reducir aún más el tiempo preciso para poner el sistema en funcionamiento. Una interfaz web intuitiva facilita tanto la parametrización como la adquisición de los valores medidos, y hace innecesario el uso de software adicional.
La electrónica DSE se presenta en un alojamiento compacto de acero inoxidable. Tiene un diseño higiénico conforme con las directrices EHEDG que permite utilizarla en aplicaciones con los requisitos más estrictos de higiene y limpieza, como ocurre en los sectores de alimentación y bebidas, la industria farmacéutica, los procesos industriales y la automatización de centros de producción. Además, tiene un grado de protección IP67/68/69K y puede limpiarse empleando equipos de limpieza a alta presión o sistemas CIP (limpieza in situ).
Higiene
- Clase de protección IP67, IP68 o IP69K (solo con los conectores ocupados).
- Conforme con las directrices EHEDG.
- Certificado por ECOLAB.

Para uso en áreas con requisitos de higiene rigurosos y en entornos industriales difíciles, especialmente en aplicaciones asépticas en frío.
Comunicaciones sencillas
- Compatible con PROFINET, EtherCAT y Modbus/TCP.
- Parametrización y adquisición de valores medidos a través de un servidor web integrado vía TCP/IP.
- Switch interno optimizado para cableado en cadena de margarita.

Una solución plug & work diseñada para ahorrar tiempo en los entornos industriales modernos.
Precisión
- Precisión máxima (10.000e), 0,01%.
- 2.000 valores medidos por segundo.
- Filtros integrados para aplicaciones de pesaje y automatización de alta precisión.

Resultados imbatibles en nuevos sistemas y proyectos de modernización.

Novedad: Algoritmos integrados para procesos de llenado, clasificación, básculas de control de peso y pesaje de contenedores
Optimice sus procesos: los nuevos algoritmos de proceso se pueden parametrizar fácilmente a través del servidor web integrado. Los algoritmos trabajan en tiempo real, reducen la carga de trabajo del sistema de control de las máquinas y contribuyen a unos resultados óptimos.
Visualice y registre los procesos con todo detalle, verifíquelos a través del análisis de frecuencia integrado (FFT) y optimícelos con algoritmos para sus aplicaciones de pesaje, llenado y control de peso.
Cuando necesite higiene y solidez, piense en HBM: la cadena de medida ideal para su aplicación
La electrónica de pesaje DSE aporta comunicaciones vía PROFINET a todos sus sensores de galgas extensométricas. Igualmente, le ayuda a cumplir los requisitos de higiene más estrictos porque, aparte de la electrónica, nuestro catálogo de productos también incluye células de carga fáciles de limpiar y conformes con las directrices EHEDG. Por otro lado, nuestro sistema modular le ofrece accesorios adaptados con los que podrá implantar soluciones directas, garantizando a la vez la máxima limpieza.

Imágenes de producto DSE



DSE Archivos STEP para CAD 3D
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| DSE Archivos STEP CAD |
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| DSE-HIE - Caractéristiques techniques | French | |||
| DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
| DSE-HIE - Datenblatt | German | |||
| DSE-HIE - Folha de dados | Portuguese | |||
| DSE-HIE - Hoja de características | Spanish | |||
| DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
| DSE-HIE - 데이터 시트 | Korean | |||
| DSE-HIE - データシート | Japanese | |||
| DSE-HIE - 數據表 | Chinese | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| DSE - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| DSE-HIE - Declaración de Conformidad UE | Multiidioma | |||
| Device Descriptions | ||||
|
DSE ESI-files (EtherCat)
DSE device description file for EtherCAT. Date: 05/2023 | Size: 2 KB | Multiidioma | |||
|
DSE GSDML file (ProfiNet)
DSE device description file for PROFINET RT and IRT. Date: 05/2023 | Size: 8 KB | Multiidioma | |||
| Firmware | ||||
|
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed). Date: 05/2023
|
Version: 3.1.0
|
Size: 2 MB
| Multiidioma | |||
| Software | ||||
|
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Date: 02/2021 | Version: 1.0 | Size: 453 KB | Multiidioma | |||
|
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 22 MB | Multiidioma | |||
|
DSE Example Filler Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. By means of a user-friendly interface, complicated control technology is available for every user. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Raspberry PI Model 4B with Codesys as PLC is used with a PROFINET or EtherCAT interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 55 MB | Multiidioma | |||
|
DSE Example Check-weigher Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2. 0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, here a Raspberry Pi Model 4B with Codesys as PLC, with a PROFINET and EtherCAT interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 53 MB | Multiidioma | |||
|
DSE Example Checkweigher Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2.0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, in this example by a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal, with a PROFINET interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 5 MB | Multiidioma | |||
|
DSE Example Filler Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal is used with a PROFINET interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | Multiidioma | |||
|
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | Multiidioma | |||
| Tech Notes | ||||
|
DSE Tech Notes
This is a collection of technical application reports for requirements around DSE.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into DSE. Date: 09/2022 | Size: 3 MB | Multiidioma | |||