ClipX: acondicionador de señal inteligente de precisión ClipX: acondicionador de señal inteligente de precisión | HBM

ClipX: el acondicionador de señal industrial preciso y fácil de integrar

Con una clase de precisión de 0,01 y certificado de calibración integrado, el acondicionador de señal ClipX a prueba de interferencias es la nueva cota de referencia en control de procesos industriales. ClipX se adapta a su tarea de medición, tanto en aplicaciones con un solo canal o con varios canales, como en maquinaria de fabricación, en bancos de ensayos o en monitorización de la producción. Utiliza un principio Plug & Play, con el que es posible conectar hasta seis dispositivos simultáneamente formando una configuración modular. Los datos medidos pueden precalcularse. A diferencia de los acondicionadores de señal de medida convencionales, ClipX puede procesar los datos de forma directa, sin necesidad de un módulo independiente.

ClipX incorpora las interfaces de automatización más recientes, y puede integrarse sin dificultad en conceptos de control sofisticados. Otra novedad es su interfaz web intuitiva que, entre otras cosas, permite el manejo, la parametrización y el diagnóstico remotos.

  • Clase de precisión: 0.01
  • Entradas de medida: Galgas extensométricas de puente completo o medio puente, transductor piezorresistivo, potenciómetro, Pt100, corriente y tensión.
  • Interfaces: PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™*, Modbus-TCP, salida analógica (V/mA), E/S digital y Ethernet (TCP/IP)
  • IIoT (internet industrial de las cosas): Diagnóstico remoto, monitorización de estado e integración web; servidor OPC-UA integrado 
 

Libro blanco gratuito

Tres errores que debe evitar en el tratamiento de señal para obtener resultados precisos en sus ensayos

  • ¿Qué factores pueden afectar negativamente a la exactitud de medida de los acondicionadores de señal industriales?
  • ¿Cómo afecta la exactitud de medida a mis resultados de medición?
  • ¿Cómo puedo configurar una cadena de medida precisa?

Descargar ahora

Preciso y a prueba de interferencias

  • Acondicionamiento de señal rápido y digital para transductores de fuerza, células de carga, transductores de par, transductores de presión, señales de temperatura y señales normalizadas (corriente/tensión).
  • Exactitud de medida garantizada, incluso en entornos industriales difíciles con interferencias electromagnéticas.
  • Los registros de calibración conformes con la norma EN 10204, almacenados directamente en el dispositivo, garantizan una trazabilidad completa.
  • En combinación con la barrera Zener SD01A, los sensores pueden trabajar como equipos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas, con circuitos Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC.

Resultados fiables y máxima confianza en la adquisición de magnitudes mecánicas y eléctricas en entornos industriales.

Procesos industriales más ágiles

  • La alta frecuencia de muestreo y el potente ancho de banda facilitan el uso en los entornos de automatización.
  • Configuración y diagnóstico rápidos desde la pantalla del equipo y la interfaz web de uso intuitivo.
  • Totalmente compatible con TEDS (hoja de datos electrónica de transductor). 
  • El bus de ClipX permite transmitir y hacer cálculos con los valores medidos, entre un máximo de 6 equipos.
  • Interfaces: PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™, Modbus-TCP, analógica (V/mA), E/S digital y Ethernet (TCP/IP).
  • Servidor OPC-UA integrado.

Configuración sencilla, con interfaz web, diagnóstico remoto (ahorra tiempo y costes) y parametrización automática de los canales de la cadena de medida (TEDS). Además, un Asistente de ajuste integrado guía al usuario paso a paso. 

Eficiente y rentable

  • Configuración individual del sistema y diseño compacto.
  • Instalación segura y sencilla, sin necesidad de herramientas.
  • Transmisión de valores medidos a intervalos de milisegundos, utilizando el bus de ClipX. 
  • Canales de cálculos matemáticos y tecnológicos (funciones inteligentes) para acondicionamiento/análisis de señales, con parametrización sencilla.
  • Señales de entrada/salida configurables individualmente e interfaces de bus de campo.
  • Todos los ajustes del equipo se pueden configurar individualmente a través de las interfaces Ethernet y de bus de campo, y con ayuda de un directorio interno de objetos.
  • Abierto a integración con numerosos programas de software: LabVIEW, Visual Studio .NET bajo Windows y Linux.

Relación precio/prestaciones imbatible; además, los estándares de automatización abiertos protegen su inversión de cara al futuro.

Novedad: Algoritmos integrados para pesaje de contenedores y básculas de control y clasificación

Optimice sus procesos: los nuevos algoritmos de proceso se pueden parametrizar fácilmente a través del servidor web integrado. Los algoritmos trabajan en tiempo real, reducen la carga de trabajo del sistema de control de las máquinas y contribuyen a unos resultados óptimos.


Cadenas de medida analógicas y digitales de un solo proveedor

HBM desarrolla y produce sensores y módulos de medición totalmente compatibles entre sí que, cuando se combinan, proporcionan resultados fiables y de alta precisión sin discontinuidades en el sistema. La calibración conforme con las normas ISO 9001 e ISO 14001, junto con el laboratorio de calibración acreditado de HBM (DAkkS) garantizan cadenas de medida con una calidad trazable según los requisitos de la norma ISO 17025.

Descargue aquí el certificado de calibración de su módulo ClipX. Por supuesto, todas las cadenas de medida se pueden integrar fácilmente en sistemas de control de orden superior, ya que incorporan interfaces de automatización analógicas y digitales de última generación.

Interfaz web intuitiva

ClipX se acompaña de una interfaz web innovadora e intuitiva. Resulta operativo desde el primer instante, sin que sea necesario ni instalar software ni un proceso de formación.

  • Puede utilizarse con toda clase de dispositivos basados en navegador (incluidos dispositivos móviles).
  • Control mediante pantalla táctil con tres niveles de usuarios.
  • Mantenimiento remoto a través de una red corporativa o de internet. 
  • La interfaz web se puede utilizar desde dispositivos móviles a través de un router wifi.
  • Permite crear sus propias páginas de visualización personalizadas.
  • Interfaz de usuario multilingüe, con ayuda integrada y asistente de ajuste.

Ver demo en vivo

Configuración individualizada del sistema

ClipX permite sincronizar cadenas de medida individuales y sistemas de medición en tiempos de milisegundos, opcionalmente con una conexión de bus de campo o a PC simultánea.

  • El bus de ClipX transmite los valores medidos, incluido su estado (diagnóstico).
  • No se requiere un módulo independiente, lo cual reduce los costes.
  • Procesamiento directo de todas las señales (suma, valores pico o controles).
  • Funcionalidad multicliente: todas las interfaces pueden utilizarse en paralelo y en tiempo real.
  • Las entradas y salidas digitales pueden realizar tareas de control y monitorización rápidas (por ejemplo, alarmas).

Vídeo tutorial: Configuración de ClipX

En este tutorial paso a paso le explicamos lo fácil que es configurar ClipX.

  • No se necesitan herramientas para configurar el equipo.
  • Principio plug and play.
  • Acceso inmediato a una interfaz web intuitiva.
 

Libro blanco gratuito

Tecnología de medición 4.0 para optimizar procesos industriales

  • ¿Cómo pueden los acondicionadores de señal modernos optimizar mis procesos de fabricación para mejorar su productividad?

Descargar ahora

El internet industrial de las cosas (IIoT)

ClipX cumple hoy los requisitos del IIoT del futuro.

  • Parametrización sencilla de amplificadores mediante TEDS o con ayuda del Asistente de ajuste inteligente.
  • Funciones inteligentes que hacen más potentes los equipos (diagnóstico y análisis).
  • Funcionamiento paralelo del PLC, el PC del sistema y las interfaces de servicio, sin interacción.
  • Alta compatibilidad con desarrollos posteriores y seguridad de la inversión, gracias a las interfaces de automatización flexibles y al registro de datos en la nube (con protocolo OPC-UA a petición).

Elija su módulo ClipX

Módulo BM40

con salida analógica (V/mA), E/S digital, Ethernet (TCP/IP) e interfaz OPC-UA

HBMshop

Módulo BM40PB

con salida analógica (V/mA), E/S digital e interfaces Ethernet (TCP/IP), OPC-UA y Profibus (DPV1)

HBMshop

Módulo BM40IE

con salida analógica (V/mA), E/S digital, Ethernet (TCP/IP), OPC-UA, PROFINET, EtherCAT®, Ethernet/IP™, Modbus-TCP

HBMshop


Libro blanco gratuito

Requisitos de los sistemas de automatización modernos

  • Introducción a la tecnología de automatización 
  • Conceptos de automatización innovadores

Descargar ahora

Accesorios para ClipX:

El acondicionador de señal de medida ClipX se suministra con los siguientes accesorios gratuitos:

  • Macros ePLAN disponibles para descarga gratuita
  • Modelo 3D (archivos STEP)

 

Descargue la App gratuita HBM Web Launcher (solo para Android) para localizar fácilmente su equipo ClipX y conectarlo a redes wifi!


Descargar archivos STEP CAD para este producto
ClipX Archivos STEP CAD

Documentación sobre ClipX

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
ClipX - Caractéristiques techniques French
ClipX - Data Sheet English
ClipX - Datenblatt German
ClipX - Folha de dados Portuguese
ClipX - Hoja de características Spanish
ClipX - Prospetto dati Italian
ClipX - спецификация Russian
ClipX - 데이터 시트 Korean
ClipX - データシート Japanese
ClipX - 数据表 Chinese
Catálogos
ClipX - Brochure English
ClipX - Brochure French
ClipX - Broschüre German
ClipX - Folheto Portuguese
ClipX - Folleto Spanish
ClipX - Opuscolo Italian
ClipX - 브로셔 Korean
ClipX - パンフレット Japanese
ClipX - 小册 Chinese
Smart Measurement Technology for Smart Factories - Brochure English
Smarte Messtechnik für die Smart Factory - Broschüre German
Manuales de instrucciones
ClipX - Operating Manual English, German
ClipX - руководство Russian
Guías de rápidas
ClipX - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
ClipX - Quick Start Guide & Safety Instructions English, German
Certificados
ClipX - Ethernet/IP - ODVA Certificate English
ClipX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
ClipX BM40/BM40PB/BM40IE - Declaración de Conformidad UE Multiidioma
Device Descriptions
ClipX EDS files (Ethernet/IP)

ClipX device description for Ethernet/IP.

Date: 09/2018  |  Size: 4 KB

Multiidioma
ClipX EDS-file-creator for Ethernet/IP

The tool reads the current configuration and the user-defined channel names from the ClipX and writes them to the .eds file.

Even if the configuration is individual, ClipX inserts all the channels that can be added as parameters in the file,

so that when the configuration is changed in ClipX, they can be taken over in the PLC software without creating a new .eds file.

 

Date: 08/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 512 KB

Multiidioma
ClipX GSD files (Profibus)

ClipX device description files for Profibus (DPV1)

Date: 03/2018  |  Size: 2 KB

Multiidioma
ClipX GSDML files (ProfiNet)

ClipX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Date: 06/2018  |  Size: 28 KB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
ClipX XML files (EtherCat)

ClipX device description file for EtherCat.

Date: 03/2018  |  Size: 3 KB

Multiidioma
Firmware
ClipX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and ClipX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the ClipX can be used (no additional software or hardware needed).

Date: 08/2023  |  Version: 3.4.1  |  Size: 5 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Software
ClipX API-LINUX Library and Software-Example

This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized LINUX software applications.

The ClipX LINUX-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage.

ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 09/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 475 KB

Multiidioma
ClipX API-WINDOWS Library and Software-Example

This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized WINDOWS software applications.

The ClipX WINDOWS-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage.

ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 1.1  |  Size: 5 MB

Multiidioma
ClipX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2018  |  Size: 22 MB

Multiidioma
ClipX DELPHI-Software-Example

This example considers a simple example for data-viewing and setup for ClipX.

It is available as It is available as EXE-file and source-code for DELPHI XE7.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a DELPHI-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 12/2018  |  Version: 1.0  |  Size: 4 MB

Multiidioma
ClipX LabView-Software-Example

This example considers a simple example for data-viewing and data-storage for ClipX.

It is available as executable-file and source-code for LabView 2018.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 12/2018  |  Version: 1.2  |  Size: 176 MB

Multiidioma
ClipX OPC-UA Client-Server Software-Example

This example considers a simple example for OPC-UA communication with data-viewing and data-storage for ClipX.

ClipX acts as OPC-UA server and the PC application as OPC-UA client. Minimum hardware required for ClipX is version 2.0

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into OPC-UA-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 4.1  |  Size: 6 MB

Multiidioma
ClipX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a ClipX compressed parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

 

Date: 12/2019  |  Version: 1.2  |  Size: 236 KB

Multiidioma
ClipX Universal PLC-Example

This example considers a simple demo-project, how to integrate ClipX in several plc-networks which are based on Ethernet, e.g. Modbus-TCP.

Therefore, the possibility of transmitting non-real-time data via field bus is used. These data do not interfere the fieldbus data.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 05/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 19 MB

Multiidioma
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

Multiidioma
Tech Notes
ClipX TechNotes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around ClipX.

They show a step-by-step solution up to the running project in ClipX.

Available languages: English

  • ClipX running direct and indirect force measurements
  • ClipX configuration with sensor adjustement-assistant
  • ClipX running IEPE- and piezoelectrical sensors
  • ClipX using Wireless-Technology (Wlan)
  • ClipX using TEDS-Editor to read/write TEDS-data
  • ClipX 1/4-SG-bridge measurement
  • ClipX Reference-measurements
  • ClipX with calculated channels and ClipX-bus:
    • Result-(summing) signal with x,y-components
    • 6x6 Matrix compensation
    • PID-controller
    • Automatic-mean calculation (CW)
    • Stand-still detection
    • Event-counter
    • Mechanical-work calculation
    • Tolerance-windows
    • Methods of Peak-measurements
  • ClipX integration in an automation-network
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) with TIA-portal (Siemens)
    • Profibus with Simatic-Manager (Siemens)
    • EtherCat with TwinCAT (Beckhoff)
    • Ethernet/IP with SoMachine (Schneider)
    • Modbus-TCP with SoMachine (Schneider)
    • OPC-UA Client-Server application
    • Several 3.party software integration

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.