¿Qué hace distintos a los sensores de presión de HBM?

Fiabilidad a toda prueba

Los transductores de presión y los sensores de presión de HBM tienen un diseño muy robusto, con cuerpos de medición monolíticos (de una pieza) en acero, excelente protección frente a las sobrecargas y una larga vida útil. 

Absolutamente robustos

Los transductores de presión y los sensores de presión de HBM son resistentes a la corrosión y ofrecen protección IP67 incluso en las condiciones ambientales más adversas. 

Extremadamente dinámicos

La tecnología de galgas extensométricas de los sensores de presión de HBM proporciona resultados de la máxima fiabilidad incluso en aplicaciones dinámicas con un gran número de ciclos de carga. Y eso, desde las presiones más bajas hasta 15.000 bar (218 kpsi). 

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados