¿No consigue encontrar lo que está buscando?
Si le interesan los sensores ópticos individuales o rosetas, por favor contacte con nosotros.
¡Estaremos encantados de ayudarle!
newLight: sensor óptico fácil de instalar para deformación, inclinación, temperatura y aceleración
newLight es una línea de sensores ópticos de HBK, que ofrece amplios rangos de medida de deformación con una estabilidad a largo plazo mejorada. Es una opción perfecta para las aplicaciones de monitorización de salud estructural, debido a su instalación rápida y sencilla, y a su resistencia a las condiciones ambientales, como humedad, corrosión y salinidad. Incluso con distancias extremadamente largas.
Como la línea es compatible con los cables de telecomunicaciones estándar, resulta muy asequible, en especial en aplicaciones con números de canales entre medios y altos. La gama newLight utiliza tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG) y ofrece sensores ópticos capaces de medir deformación, temperatura, aceleración e inclinación.

Manipulación sencilla
- Compatibles con fibras de telecomunicaciones, para efectuar mediciones a larga distancia.
- La facilidad de instalación reduce los costes de montaje.
- Diseño robusto.

Configurable
- Longitudes de onda seleccionables, distintos tipos de cables y conectores.
- Múltiples sensores montados en matrices, con conectores adaptados para agilizar la instalación.
- Fibra desnuda con múltiples sensores FBG.

Versátil
- Distintos formatos de sensores.
- Alta resistencia a la deformación y a la fatiga.
- Desde FBG sencillos hasta diseños complejos de sensor.
- Reforzados o dieléctricos, para aplicaciones en áreas con distintos riesgos.
Seleccione su sensor óptico
Seleccione sensores individuales con o sin conectores. O seleccione un grupo de sensores conectados a la misma línea, para una facilidad de instalación máxima:
Sensores individuales
Grupos de sensores

La cadena de medida óptica completa
HBK dispone de un completo catálogo de productos para sus aplicaciones de monitorización: desde sensores (de deformación, inclinación, temperatura y acelerómetros) hasta módulos de adquisición de datos y software adaptado.
Le contamos cómo HBK y el proyecto internacional de fusión nuclear ITER han llevado a cabo la instalación de sensores ópticos capaces de soportar condiciones ambientales específicas en distintas estructuras mecánicas de imanes superconductores.


¿Le interesa la tecnología óptica? Regístrese
Le mantendremos informado sobre noticias relacionadas con la tecnología óptica de HBM.
Seleccione su módulo DAQ óptico
Complete su solución con un sistema de adquisición de datos óptico totalmente compatible con su sensor:
Seleccione su software
Visualice e interprete los datos adquiridos con un software adaptado:

Monitorización de salud estructural
- Monitorización a corto y largo plazo de puentes, túneles y edificios de gran altura.
- Monitorización de la integridad estuctural de grandes tuberías.
- Monitorización en tierra y en alta mar de antorchas y monopilotes.

Energía
- Monitorización de estado y monitorización de generadores eléctricos.
- Medición de puntos calientes en transformadores de potencia.
- Mediciones de temperatura en ensayos de baterías.

Eólica
- Monitorización del estado de palas de aerogeneradores.
- Monitorización y ensayos de cimentaciones y estructuras, en tierra y offshore.
- Integración en sistemas de control individual de paso.
- Ensayos de durabilidad y fatiga.

Transporte
- Monitorización y pruebas de pantógrafos.
- Control de la interacción de la pareja catenaria-pantógrafo.
- Validación y verificación de vehículos.

¿Sensores de fibra óptica o galgas extensométricas eléctricas convencionales?: comparativa
Descargue el libro blanco gratuito
Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras
- Principios de los sensores FBG
- Longitudes de onda de Bragg
- Aplicaciones de monitorización