Fundamentos sobre sensores ópticos de deformación
Los sensores ópticos de deformación —o bandas extensométricas ópticas—, en concreto los basados en tecnología de red de Bragg en fibra (FBG) han despertado un interés creciente en las últimas décadas, sobre todo en el campo de la monitorización de infraestructuras. Pero, ¿cómo funciona un sensor óptico? ¿Cómo se compensan las pérdidas ópticas? ¿Cuántos sensores pueden integrarse en una misma fibra? Nuestros expertos han hecho un esfuerzo para ofrecerle las mejores respuestas a todas las preguntas importantes en torno a la medición de deformaciones con sensores de fibra óptica. Pulse cualquiera de las opciones siguientes para ver el contenido de la página correspondiente.
- Introducción a la medición óptica de deformación
- Aspectos básicos de la tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG)
- Cómo seleccionar el sensor de deformación correcto, adhesivos y accesorios
- Instalación de sensores ópticos: todo lo que hay que saber
- Aplicaciones de los sensores ópticos de deformación: más allá
- Adquisición de datos con los equipos y el software correctos
- Formación gratuita sobre medición óptica de deformación
1. Introducción a la medición óptica de deformación

Glosario sobre medición óptica de deformaciones
Una práctica guía de terminología técnica que le ayudará a entender los conceptos básicos específicos de las mediciones de deformación con sensores ópticos.

Medida de deformación con sensores de red de Bragg en fibra
Este artículo es una breve introducción a los sensores FBG y enumera sus puntos fuertes y sus limitaciones. Asimismo, describe un sistema de medición híbrido con uso simultáneo de galgas extensométricas y sensores FBG, en el que todas las funciones de procesamiento que inicialmente se desarrollaron

Análisis experimental de tensiones
El análisis experimental de tensiones (ESA) es el estudio del estado de tensión mecánica de los materiales y se lleva a cabo mediante experimentos en los que se hacen medidas con galgas extensométricas.
2. Aspectos básicos de la tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG)

¿Qué es una red de Bragg en fibra?
Una red de Bragg en fibra (Fiber Bragg Grating, FBG) tiene una longitud de unos pocos milímetros, es altamente sensible y muy fiable. Lea más acerca de sus propiedades.

Artículo: ¿Cómo funciona una galga extensométrica
En este artículo, Cristina Barbosa, Directora de Producto del segmento óptico de HBM, nos explica cómo funcionan las galgas extensométricas ópticas.
Preguntas frecuentes sobre la tecnología de red de Bragg en
Los sensores ópticos basados en red de Bragg en fibra (FBG) son cada vez más populares. Son fáciles de instalar, inmunes a las interferencias electromagnéticas y se pueden utilizar en atmósferas altamente explosivas. Pero, ¿cómo funciona una red de Bragg en fibra (también llamada fibra con rejilla de Bragg)?
3. Como seleccionar el sensor de deformación correcto, adhesivos y accesorios

newLight | Sensores de fibra óptica
Los sensores de fibra óptica newLight son ideales para aplicaciones complejas de pruebas y monitorización. Combinan recubrimientos de fibra de alta resistencia y distintas técnicas de producción de fibras con rejilla de Bragg (FBG). De este modo, ofrecen rangos de medida de deformación más amplios y mayor precisión de medida.

3M DP490
El adhesivo X120 está diseñado para instalar de fibras ópticas, en especial OptiMet PKF. El uso de X120 es rápido y sencillo.

Accesorios para sensores ópticos
HBK FiberSensing dispone de cables de conexión, fibras de inyección, adaptadores ópticos y otros accesorios que le ayudarán a construir un sistema de medición óptico completo, de forma rápida y fiable.
4. Instalación de sensores ópticos de deformación: todo lo que hay que saber

Consejos para soldar galgas extensométricas
Algunos entornos no permiten adherir galgas extensométricas, debido a sus bajas temperaturas o a una acumulación de polvo excesiva. Un caso típico son las obras de construcción.

Configuración de sensores ópticos de deformación
Una de las ventajas de la tecnología de red de Bragg en fibra (FBG) es su capacidad de multiplexación intrínseca. Es posible insertar en un cable de fibra óptica varios sensores en serie, con longitudes de onda de Bragg especificas y distintas.
5. Aplicaciones de los sensores ópticos de deformación: más allá

Soluciones de monitorización para ingeniería civil
Las estructuras de ingeniería civil soportan un aumento exponencial de cargas aplicadas, impactos e influencias ambientales.

Monitorización de aerogeneradores
Los requisitos para los diseños de turbinas de energía eólica tanto en tierra como en alta mar aumentan constantemente. La eficiencia de la energía eólica depende de pruebas válidas y resultados de medición que pueden minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la vida útil.

Monitorización de la salud estructural de aerogeneradores
Con frecuencia, los aerogeneradores están sometidos a tensiones mecánicas extremas. Los sistemas de control de estado (CMS, Condition Monitoring Systems) ayudan a garantizar la estabilidad, una vida útil prolongada y un diseño óptimo de los componentes de los aerogeneradores, como palas, cadenas cinemáticas, inversores

Sensores de fibra óptica vs galgas extensométricas eléctr.
Las galgas extensométricas de fibra óptica utilizan una red de Bragg inscrita en una fibra óptica (FBG); por lo tanto, operan según un principio muy distinto al que emplean las galgas extensométricas eléctricas tradicionales.
6. Adquisición de datos con los equipos y el software correctos

Interrogadores ópticos para sensores fibra óptica
Los sensores FBG son fáciles de instalar, son inmunes a las interferencias electromagnéticas y se pueden utilizar en atmósferas altamente explosivas. Eso sí, para obtener medidas de la máxima precisión, es importante disponer de un interrogador adecuado.

FS22: BraggMETER industrial
Los interrogadores BraggMETER Industrial FS22 para medición estática y dinámica están diseñados para interrogar sensores de fibra con rejilla de Bragg (FBG) en entornos industriales. Pueden trabajar con una frecuencia de muestreo de 1000 S/s.
7. Formación gratuita sobre medición óptica de deformación

Historias de clientes
Los sensores, amplificadores de medida y productos de software de HBM se utilizan en todo el mundo, en miles de proyectos de desarrollo y en una gran variedad de sectores. Los casos de estudio que hemos reunido en esta página son una muestra de la diversidad de aplicaciones de nuestros productos.