Con frecuencia, los aerogeneradores están sometidos a tensiones mecánicas extremas. Los sistemas de control de estado (CMS, Condition Monitoring Systems) ayudan a garantizar la estabilidad, una vida útil prolongada y un diseño óptimo de los componentes de los aerogeneradores, como palas, cadenas cinemáticas, inversores, etc. De este modo se evitan averías graves, que resultan costosas, y se obtienen ahorros importantes.
Los fallos de las multiplicadoras representan un porcentaje importante del tiempo de parada de los aerogeneradores. Cualquier mejora en la fiabilidad resulta fundamental. Al mismo tiempo, la eficiencia es un parámetro importante de la cadena cinemática. En consecuencia, se pueden utilizar mediciones para obtener mejoras en estos dos capítulos. La monitorización permite llevar un seguimiento del estado de un determinado componente y detectar fallos potenciales de forma precoz. Así, se evitan daños mayores y, en muchos casos, se alarga la vida de servicio de los componentes.
HBM dispone de sistemas de control de estado (CMS) integrados por sensores e instrumentos de precisión, para efectuar ensayos y monitorización de componentes de aerogeneradores. En determinados países, HBM presta también servicios de soporte de instalación sobre el terreno, a cargo de un equipo certificado de técnicos expertos. Adicionalmente, Brüel & Kjaer Vibro, una empresa perteneciente al mismo grupo que HBM, ofrece soluciones para la monitorización permanente y fiable del estado de aerogeneradores.