Ofrecen la máxima precisión posible para magnitudes eléctricas y mecánicas.
Sistemas de ensayos eDrive: potencia eléctrica, potencia mecánica y mucho más
Los medidores y analizadores de potencia de la serie eDrive de HBM poseen una capacidad de cálculo de potencia sin precedentes, basada en la detección digital de ciclos. Proporcionan resultados fiables en presencia de variaciones dinámicas de carga donde los medidores de carga convencionales, sencillamente, fallan. Disponen de frecuencias de muestreo adaptadas a todas las tecnologías de inversores actuales y pueden ampliarse con más canales, frecuencias de muestreo más altas u otros elementos, para cubrir cualquier necesidad que pueda surgir en el futuro.
- De 3 a 51 canales de potencia por dispositivo básico.
- Adquisición simultánea de datos eléctricos, mecánicos y de bus.
- Transferencia en tiempo real de los resultados al sistema de automatización y almacenamiento de datos en bruto en tiempo real.
Precisos
- Exactitud de lectura del 0,015% + rango de 0,02%.
- Ancho de banda elevado >1 MHz.
- Detección digital de ciclos, para proporcionar resultados precisos en ensayos estáticos y dinámicos.
- Pueden formar una cadena de medida completa con los mejores transductores de par y corriente del mercado.

Flexibles
- Desde un medidor de potencia básico de 3 canales hasta un analizador de potencia de 51 canales de altísimas prestaciones.
- Entradas eléctricas, mecánicas y de bus.
- Salida de bus en tiempo real.
- Se complementan con una API para programadores que facilita la integración en sistemas.

Fáciles de utilizar, tanto si se manejan desde un navegador con si se integran en otros sistemas.
Potentes
- Potencia de cálculo escalable mediante DSP integrados.
- Cálculos de potencia en tiempo real para cualquier número de canales.
- Fórmulas personalizadas.
- Almacenamiento de datos en bruto en tiempo real.

Muy avanzados: hacen todos los cálculos necesarios en tiempo real y almacenan los datos en bruto.
Analizadores de potencia eDrive para aplicaciones de I+D avanzadas o integración en sistemas
Los analizadores de potencia eDrive ofrecen 3, 6 o 9 canales de potencia con una frecuencia de muestreo de 2 MS/s. Es posible ampliar el número de canales, añadir entradas mecánicas (por ejemplo, aceleración o temperatura) o tarjetas de entrada con frecuencias de muestreo más altas. Utilizan el software Perception Enterprise / eDrive, que ofrece la facilidad de uso de un medidor de potencia y toda la flexibilidad de un sistema de adquisición de datos. Los dispositivos básicos con la denominación “T” se utilizan junto con un PC externo, mientras que los sistemas “I” incorporan un PC integrado con Windows 10.
Tipo/Código | Dispositivo básico | Frecuencia de muestreo | Nº de canales de potencia | Software |
Analizador eDrive | ![]() | 2 MS/s | 3 / 6 | Perception Enterprise / ePower, requiere PC externo |
Analizador eDrive | ![]() | 2 MS/s | 6 / 6 | Perception Enterprise / eDrive, |
Analizador eDrive | ![]() | 2 MS/s | 6 / 12 | Perception Enterprise / eDrive, |
Analizador eDrive | ![]() | 2 MS/s | 9 / 12 | Perception Enterprise / eDrive, |
| Analizador eDrive 6 canales 1-EDRV-6P-7TA | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / eDrive, requiere PC externo |
Analizador eDrive 6 canales | ![]() | 2 MS/s | 6 / 9 | Perception Enterprise / eDrive, |
Analizador eDrive | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / eDrive, |
Dependiendo del tipo de dispositivo básico, las opciones incluyen un disco SSD integrado para almacenamiento de datos en bruto, más entradas de potencia, entradas adicionales para señales mecánicas (como aceleración o temperatura), entradas y salidas CAN, interfaz EtherCAT en tiempo real, caja de conexión para par/velocidad, adaptador de estrella artificial, transductores de corriente, sondas de alta tensión, etc.
Solicite por separado cables adecuados para las entradas de tensión y corriente, si los necesita.

Póngase en contacto con nuestro experto Mitch Marks
Estamos a su disposición para atender cualquier consulta sobre ensayos de potencia eléctrica.
Mitch Marks es uno de los muchos expertos de HBM. Su campo de especialización son los ensayos de máquinas y cadenas cinemáticas eléctricas. Tiene un master en ingeniería eléctrica y trabaja como Business Developer a cargo de electrificación en HBK - Hottinger, Brüel & Kjær. Póngase en contacto con Mitch para cualquier consulta en relación con sus productos o aplicaciones.
Documentación sobre productos para ensayos de potencia eléctrica
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| Catálogos | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| Guías de rápidas | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||