- Vista global del hardware en una matriz.
- Parametrización de canales sin conexión y función intuitiva de importación de datos.
- Agrupamiento lógico de canales (por ejemplo, ala izquierda de un avión).
- Función de prueba de todos canales de galga extensométrica con un solo clic.
catman Enterprise: El software de adquisición de datos líder para ensayos con alto número de canales
El software DAQ catman Enterprise es la mejor elección para ensayos con hasta 20.000 canales. Es idóneo para aplicaciones aeroespaciales y permite compartir los datos de medición en vivo con todo el equipo de proyecto, en todo el mundo.
HBM le lleva la solución hasta su puerta: Nuestros ingenieros expertos pueden diseñar y configurar un sistema llave en mano listo para medir.
- Solución completa: desde los sensores a los amplificadores y el software
- Sensores eléctricos y de fibra óptica
- Fácil conexión con el sistema de control
- Exportación y análisis de datos con las herramientas de altas prestaciones, de HBM Prenscia
- Opciones de visualización personalizadas
- Para requisitos especiales: líneas de predicción, niveles de carga codificados por colores y comprobación de límites
- Multiplicación de paneles de visualización en hojas de cálculo
- Activación de ventanas emergentes para gráficos seleccionados
- Arquitectura servidor-cliente
- Funciones especiales: por ejemplo, captura de pantalla, medición rápida
- Funciones personalizadas mejoradas (scripts)
- Integración de buses de aviónica (ARINC 429, MIL-STD-1553)
Líneas de predicción
Línea de predicción (roja) con banda de tolerancia (amarilla).
Comprobación de estado de los canales
Prueba del funcionamiento de cada uno de los canales de galga extensométrica con un solo clic mediante calibración integrada con una resistencia de shunt: verde = canal correcto; rojo = canal defectuoso.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Catálogos | ||||
MGCplus - Brochure | English | |||
MGCplus - Broschüre | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
catman Enterprise (System Documentation Part I) - Operating Manual | English | |||
catman Enterprise MD Client (System Documentation Part III) - Operating Manual | English | |||
catman Enterprise MD Server (System Documentation Part II) - Operating Manual | English | |||