Software DAQ | Software de adquisición de datos | catman Software DAQ | Software de adquisición de datos | catman | HBM

Software de adquisición de datos catman: conectar, medir, visualizar y analizar

El software de adquisición de datos (DAQ) catman le permite adquirir, visualizar, guardar y analizar fácilmente sus datos de medida, in situ o durante el posprocesamiento. catman está a la altura de cualquier desafío, lo mismo en pruebas de campo móviles, que en ensayos de componentes en laboratoriobancos de ensayos o aplicaciones de monitorización.

Configuración sencilla

  • Manejo intuitivo, no requiere conocimientos de programación.
  • Compatible con cadenas de medida ópticas y eléctricas.
  • Configuración automática de canales con TEDS.
  • Tiene una base de datos de sensores integrada que incluye la posibilidad de crear y linealizar sensores individuales.
  • Adquisición de forma paralela y sincronizada de datos medidos mediante sensores analógicos y datos de bus de vehículos (CAN/CAN FD).
  • Ofrece una interfaz abierta DAIO en la que es posible integrar cualquier equipo físico.

Alta potencia de visualización

  • Procesamiento en vivo de todos los datos entrantes (potencia eléctrica, Rainflow y cálculos de rosetas).
  • Numerosas posibilidades de visualización de datos (desarrollo temporal, de frecuencia, angular).
  • Visualización de datos GPS/GNSS sobre mapas geográficos.
  • Soporte integral de vídeo en paralelo a los datos de medida.
  • Soporte de múltiples paneles o pantallas, compatible con manejo táctil.
  • Manejo sencillo mediante una pantalla táctil, incluso en entornos difíciles.
  • Funciones mejoradas de monitorización y notificaciones activas.
  • Visualización remota y segura a través de un navegador web.

Análisis y manipulación flexible de datos

  • Herramientas de filtrado de datos de fácil manejo.
  • Potente analítica de posprocesado.
  • Comparación de grandes conjuntos de datos.
  • Mejoras funcionales y automatización del flujo de trabajo mediante secuencias de comandos (scripts).
  • Exportación de datos a cualquier formato: ASCII, EXCEL, DIAdem, MTS RPC III, MATLAB, NI TDMS, nCode s3t, Vector MDF 3/4, nSoft DAC, UFF58, etc.
  • Elaboración automatizada de informes en cualquier plantilla de Office.
  • Visor de datos para el posprocesado (nCode Viewer)

¿Qué dicen de nosotros nuestros clientes?

Llevamos varios años utilizando el software de adquisición de datos catman AP en ensayos estructurales. Nos gusta mucho su facilidad de uso, su fiabilidad y la enorme funcionalidad que ofrece. Sin catman, ya no sabríamos analizar nuestras medidas. HBM nos ofrece un soporte técnico del máximo nivel y una base de conocimientos integrada. Además, responde muy rápido a consultas y nuevas posibilidades de mejora.

Werner Malgut, Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremen, Instituto de Estática Experimental

Haga de su proyecto de medición un éxito

 

Una introducción a catman

 

Primera medición en catman

Consejos y trucos sobre el software catman

Apréndalo todo sobre las distintas funciones de catman. Eche un vistazo a nuestros vídeos tutoriales, notas técnicas, seminarios y casos de estudio sobre catman.

Centro de conocimientos sobre catman

Descubra la funcionalidad de catman. ¡Explore la galería!


Seleccione el paquete de catman más adecuado a sus necesidades

catman®Easy

catman Easy es la versión básica de catman. Ofrece configuración en línea y fuera de línea, visualizaciones en línea, funciones matemáticas en línea y funciones de grabación. catman Easy puede combinarse con dos módulos adicionales diferenciados:

  • EasyMath: módulo matemático y de secuencias automáticas para catman Easy.
  • EasyScript: permite programar libremente en VBA en el modo de medida y análisis.

catman®AP

catman AP tiene la funcionalidad completa de catman, más una serie de potentes módulos adicionales, que aportan:

  • Visualización de datos GPS/GNSS sobre mapas geográficos
  • Grabación en vídeo
  • Integración de transductores de fuerza de rueda
  • Grabación paralela
  • Transmisión de datos a la nube

catman®PostProcess

catman PostProcess ofrece varias herramientas de posprocesamiento, ideales para procesar, analizar y elaborar informes con sus resultados; por ejemplo:

  • Operaciones con curvas (detección de valores pico, cortar y suavizar datos, eliminar picos)
  • Funciones matemáticas (por ejemplo, cálculos con rosetas de galgas extensométricas, cálculos de potencia eléctrica)
  • Visualización de datos
  • Reproducción de vídeo
  • Estadísticas y clasificaciones (por ejemplo, Rainflow counting, tiempo en un nivel dado)
  • Exportación de datos y elaboración de informes

Paquetes de mejora y mantenimiento de catman

To get the best out of your software and measurement project we offer you additional upgrades and maintenance packages:

  • catman AP Upgrade: transforme su software catman Easy en catman AP y benefíciese de toda la funcionalidad ampliada de catman AP.
  • catman Easy Software Maintenance y catman AP Software Maintenance: nuestro contrato de mantenimiento de software de 12 o 24 meses de duración le proporciona acceso directo al soporte técnico de HBM y actualización gratuita a todas las versiones del software catman que se publiquen durante el periodo de mantenimiento. Las notificaciones de nuevas versiones del software se envían por correo electrónico y, una vez que se registra la licencia, directamente a través del software. Las licencias de catman no tienen limitación temporal y no están asociadas a un contrato de mantenimiento.

Puede solicitar en cualquier momento información sobre el estado de sus licencias y sobre renovación de licencias a través de [email protected]. No olvide indicar su número de licencia y su número de contrato.


catman Enterprise

Aparte de los paquetes de software, catman también se encuentra disponible en una verión empresarial para ensayos hasta con 20.000 canales de medición, ideal para aplicaciones aeroespaciales.

nCode Viewer

¿Su proyecto de medición requiere un gran equipo humano? Utilice en sus proyectos con catman el visor gratuito nCode Viewer, para visualizar y analizar sus datos de medida.


Comparativa de la funcionalidad de los paquetes de software catman

 catman Easycatman APcatman PostProcess
Configuración automática de canales con TEDSIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
TEDS de lectura y escrituraIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Base de datos de sensores integrada y ampliableIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Lectura de un archivo Excel con la parametrización de canalesIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Parametrización sin conexiónIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
Adquisición de datos hasta 12 MS/s o 100 MB/sIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Visualización en vivo de datos de mediciónIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Integración de vídeoOptional catman AP UpgradeIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Integración de datos GPSIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot Included in catman PostProcess
Visualización de datos GPS sobre mapas geográficosOptinal catman AP UpgradeIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Trabajos de medición y adquisición de datosIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Almacenamiento en distintos formatos de datosIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
Matemáticas científicas generalesIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Matemáticas para pruebas estructurales de durabilidadIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Matemáticas para potencia eléctricaOptional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Análisis de ruidoOptional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Filtros de vibraciones en el cuerpo humano según EN ISO 8041Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
Visualización gráfica de datosIncluded in catman EasyIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
Visualización de datos GPS sobre mapas geográficosOptional catman AP UpgradeIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
Limpieza y preparación de datos: operaciones con curvas, estadísticaOptional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
Análisis de datos basado en vídeoOptional catman AP UpgradeIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
Matemáticas científicas generalesOptional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
Matemáticas para pruebas estructurales de durabilidadOptional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
Análisis de ruidoOptional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
Filtros de vibraciones en el cuerpo humano según EN ISO 8041Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Exportación de datos e informes de los resultados de las pruebasIncluded in catman EasyIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
AutosecuenciadorOptional EasyMath ModuleIncluded in catman APOptional EasyMath Module
Escritura de scriptsOptional EasyScript ModuleIncluded in catman APOptional EasyScript Module
 catman Easycatman APcatman PostProcess
Configuración de dispositivosIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Parametrización de E/SIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Parametrización CAN/FD a través de archivos DBCIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
DiagnosisIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Parametrización y adquisición de datos de interrogadores ópticosIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Integración de sensores Kistler RoaDynOptional catman AP UpgradeIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
Mantenimiento de software durante 12 meses incluidoIncluded in catman EasyIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess

Requisitos del sistema: Windows  8 / 10 / 11 (32 y 64 bits). Interfaces compatibles: interfaz Ethernet PC, interfaz DAIO para conexión a cualquier sistema físico de medida, dispositivos GPS a través de USB, videocámaras con interfaz DirectShow.


Nuevas funcionalidades de catman 5.6.4

  • Interfaz KiRoad de Kistler mejorada
  • Manejo mejorado de las cámaras IP de Liebherr
  • Datos sin procesar de CAN en archivos FastStream
  • Numerosas correcciones de errores

¿Le interesaría probar catman?

Le ofrecemos una versión gratuita de prueba del software de adquisición de datos catman, para que pruebe toda su funcionalidad hasta 25 arranques.

Versión de prueba catman

Paquetes catman para universidades

Si es estudiante o docente en un centro universitario, disponemos de atractivos paquetes de catman para universidades. ¡Consúltenos!

Paquetes catman para universidades

Benefíciese de nuestro excelente servicio y apoyo

  • Paquetes de mantenimiento de software para catman Easy y catman AP (12 y 24 meses)
  • Paquete de mantenimiento de software de doce meses incluido después de la compra, incluyendo actualizaciones de software
  • Actualización simple y conveniente decatman Easy a catman AP con funcionalidades extendidas
  • Nuestro centro de soporte técnico profesional le presta asistencia por correo electrónico, teléfono y/o mediante acceso remoto.
  • Ponga al día sus conocimientos sobre catman con nuestra HBK Academy y benefíciese de un descuento del 15% en seminarios.

La combinación perfecta para una cadena de medida fiable y robusta

El software DAQ catman, conocido por su fiabilidad y seguridad, se combina a la perfección con los sensores y los sistemas de adquisición de datos QuantumX, SomatXR, y MGCplus, de HBM. Desde el sensor al software. Tan sencillo como “conectar y medir”.

Equipos físicos compatibles con catman

QuantumX: universal y distribuible

El sistema de adquisición de datos QuantumX es la herramienta perfecta para adquirir prácticamente cualquier magnitud física, con todo tipo de tecnologías de sensores. 

MXFS: cadena de medida óptica totalmente integrada

Módulo de medición óptica MXFS para aplicaciones de validación térmica y salud estructural.

SomatXR: flexible y ultrarrobusto

El sistema de adquisición de datos SomatXR es extraordinariamente fiable y robusto, gracias a su protección frente a la humedad, el polvo, los golpes y las vibraciones.

MGCplus para unos pocos o para muchos canales

Ideal tanto para calibración como para ensayos de fatiga: el sistema de adquisición de datos MGCplus es capaz de adquirir magnitudes muy variadas, como par y corriente.

Documentos y descargas

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
catman - Caractéristiques techniques French
catman - Data Sheet English
catman - Datenblatt German
Manuales de instrucciones
catman - Bedienungsanleitung German
catman - Operating Manual English
Guías de rápidas
catman - Quick Start Guide French, German, English
Software
Plugin for DIAdem / catman

This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem.

Date: 07/2013  |  Version: 1.9.0  |  Size: 74 KB

Multiidioma

Le recomendamos...

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.