Una solución a medida compuesta por sensores, amplificadores de medición, software de adquisición de datos, transmisión de datos y análisis que aporta la base técnica para una monitorización eficiente. Ahora bien, para garantizar el éxito de un sistema de monitorización de la salud estructural es indispensable una correcta instalación de los sensores, además de una adecuada puesta en marcha y el mantenimiento oportuno. Por eso, si es preciso HBM puede hacerse cargo de la totalidad de su proyecto: con equipos de pruebas y medición modulares y con servicios y soporte expertos.
Una solución modular para una monitorización estructural eficiente
Todas las estructuras —puentes, parques eólicos, tuberías de agua, oleoductos y gasoductos, túneles, pozos petrolíferos, pavimentos, vías férreas, y también barcos, aviones, trenes, etc.— están sometidas a distintos factores internos y externos que pueden provocar fallos o desgaste. Por ejemplo, por deterioro, por un proceso de construcción incorrecto, por la falta de controles de calidad o por una situación extrema debida a un accidente o a cargas ambientales. Para observar estos cambios en los materiales y reaccionar de manera adecuada antes de que lleguen a producirse daños graves es esencial implantar un sistema de identificación de daños. La monitorización del comportamiento estructural permite detectar anomalías a tiempo, lo cual, a su vez, hace posible adoptar medidas de mantenimiento y reparación de una manera más eficaz, con un efecto directo en la reducción de los costes operativos. La finalidad principal de la monitorización consiste en sustituir el mantenimiento periódico por un mantenimiento adaptado a las condiciones. Eso ofrece interesantes ventajas:
Ventajas de la monitorización de infraestructuras
- Incremento sustancial de la seguridad (de por vida)
- Observación continua
- Automatización del mantenimiento
- Detección temprana de daños, con posibilidad de respuesta proactiva
- Ampliación de los intervalos de revisión
Ahorro de costes y tiempo
Monitorización de la salud estructural en distintos sectores

Monitorización a corto y largo plazo de puentes, túneles, tuberías de agua a alta presión carreteras y cimientos. Medición de cargas aplicadas y predicciones de vida útil.

Monitorización estructural profesional de parques eólicos en tierra y offshore. Mediciones en torres, cimientos, palas de rotores y otros componentes.

Monitorización continua y autónoma de cargas de vehículos, manipulación, pérdida de redondez (WTMS) y efecto en la superestructura (OBM). Medición a largo plazo en raíles, traviesas y cambios de agujas.

Medición eficiente en aplicaciones offshore, con tecnología para monitorizar tubos de subida, tuberías, grúas, estructuras de cimentación, oleoductos, etc.
Hoy día no basta con disponer de datos de medición. La transmisión de datos, las alarmas automáticas y el análisis, los registros exhaustivos y el control y diagnóstico remotos son fundamentales para explotar cualquier sistema de monitorización. HBM puede proporcionarle la solución perfecta, tanto en una aplicación autónoma como en una red corporativa compleja.