Transductores de corriente Transductores de corriente | HBM

Medición de corriente no intrusiva, con aislamiento galvánico y tecnología Fluxgate

Los transductores de corriente de la serie CTS/CTM de HBM utilizan tecnología estándar Fluxgate de bucle cerrado. Garantizan la máxima precisión y una deriva mínima, gracias a la detección del segundo armónico de flujo cero. Además, ofrecen un elevado ancho de banda y pueden utilizarse en presencia de señales con tiempos de subida cortos, como las que se producen en las aplicaciones de potencia con motores eléctricos o inversores. La unidad de interfaz se puede montar en un rack 1 HE y admite cualquier combinación de transductores de corriente, hasta un máximo de seis. 

Precisos

  • Precisión del orden de ppm. 
  • Amplio ancho de banda. 
  • Comportamiento de pasabanda plano. 
  • Excelente respuesta dinámica

 

La máxima precisión posible para señales de corriente continua o de alterna. 

Fáciles de utilizar

  • Conector estándar de 9 polos. 
  • Fuente de alimentación con factor de forma reducido.  
  • Gran apertura. 
  • Amplio intervalo de temperatura de trabajo.

Uso sencillo, se montan en unos minutos. 

Fiables

  • Cuerpo totalmente en aluminio, excelente apantallamiento frente a interferencias. 
  • Led de estado en el transductor de corriente. 
  • Circuito ASPC (cable con aislamiento de papel) para evitar daños derivados por un uso incorrecto. 
  • Gran capacidad de sobrecarga.

Funcionamiento fiable: características EMC avanzadas y protección superior frente a sobrecargas.

Compre nuestros transductores de corriente:

  • Amplia gama, de 50 a 1200 A rms.   
  • Precisión de 1 o 2 ppm. 
  • Temperatura de trabajo entre - 40 °C y + 85 °C.
  • Solución completa con unidad de interfaz, cables de conexión y resistencia de carga.
  • Unidad de interfaz con capacidad para alojar y alimentar hasta 6 transductores

 

HBMshop

Tipos de transductores de corriente

TipoCorriente alterna máx.  Corriente continua máx.Ancho de banda -3dB) Relación Diámetro interno 
CTS50ID 50 A RMS +/- 75 A1000 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS200ID 200 A RMS +/- 300 A500 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS400ID 400 A RMS +/- 600 A 300 kHz 1 : 2000 27.6 mm 
CTS600ID600 A RMS +/- 900 A500 kHz 1 : 1500 27.6 mm 
CTM1200ID*1200 A RMS+/- 1500 A400 kHz1 : 150045 mm

CTM1200ID-CD3000 con opción de calibración a 400 mA rms

1200 A RMS +/- 1500 A15 kHz1 : 1500 45 mm 

La serie CTS de transductores de corriente de HBm está fabricada por ”.

*Para más información y para hacer sus pedidos del modelo CTM1200ID, póngase en contacto con [email protected]

Fácil de cablear

Es muy sencillo realizar el cableado entre su máquina, sus transductores de corriente HBM y un analizador de potencia.

HBM puede proporcionarle todos los accesorios que necesita, como los cables de conexión y una unidad de interfaz con capacidad para alimentar hasta 6 transductores de corriente.

 

Current Transducers 3D CAD STEP Files

Descargar archivos STEP CAD para este producto
Archivos STEP CAD

Información técnica sobre transductores de corriente

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
CTM1200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 數據表 Chinese
CTN1000ID - データシート Japanese
CTN1000ID - 數據表 Chinese
CTS200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS400ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS400ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS400ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS400ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS400ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS400ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS400ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS400ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS50ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS50ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS50ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS50ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS50ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS50ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS50ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS50ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS600ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS600ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS600ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS600ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS600ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS600ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS600ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS600ID Current Transducer - 數據表 Chinese
B06083.pdf Japanese
B06082.pdf Chinese
B06075.pdf Japanese
B06074.pdf Chinese
B06066.pdf Chinese
B06067.pdf Japanese
Manuales de instrucciones
Current Transducer - User Manual English
Guías de rápidas
CTN1000ID - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Chinese
Transductores de corriente - Guía rápida English, German
Declaration of Conformity
CTS50ID, CTS200ID, CTS400ID, CTS600ID, CTM1200ID, CTS200ID-CD1000, CTM1200ID-CD3000, CTPSIU-6-1U - Declaración de Conformidad UE English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.