Cables RADOX® de HUBER + SUHNER y su aplicación en sistemas de carga de alta potencia HPC
En las estaciones de recarga, los cables y las conexiones de los cables se exponen a vibraciones intensas, temperaturas extremas y fluidos agresivos durante toda su vida útil. Evidentemente, a los cables y sistemas se les exige mucho en cuanto a calidad, longevidad y resistencia a la temperatura. Los cables multiconductor RADOX®, desarrollados específicamente para la construcción de equipos compactos y ligeros de altas prestaciones, tienen una resistencia sobresaliente y toleran muy bien el calor.
Para garantizar su funcionalidad a largo plazo en las estaciones de recarga eléctrica, se instalan en un banco de ensayos —que, básicamente, es un potro de tortura—, y se someten a millones de ciclos de carga mecánica.