Excelentes propiedades de medición, fácil manejo y uso posible cerca de aristas.
Galgas extensométricas universales Serie Y. Más de 2000 variantes distintas
Las galgas extensométricas de lámina de la Serie Y pueden emplearse en numerosas áreas de aplicación, para análisis de tensiones estáticas y dinámicas. Miden con alta precisión, son robustas, sumamente flexibles y pueden instalarse sobre distintos materiales, gracias a sus siete ajustes distintos de respuesta de temperatura. Las galgas extensométricas de la Serie Y se encuentran disponibles en versiones muy variadas, para un amplio espectro de aplicaciones. Sus características —geometría, resistencia nominal o longitud de la rejilla de medición— pueden combinarse como se desee. Hay más de 260 tipos de uso frecuente (“galgas extensométricas preferentes”) en stock permanente, inmediatamente disponibles.
Localice la galga extensométrica Serie Y más adecuada para su aplicación:
Selección: sin filtro
Su selección ha dado 8 resultados.
Flexibles y robustas
- Alta linealidad y baja histéresis.
- Robusto soporte de poliimida.
- Elongación máxima hasta 50.000 µm/m
- Extremadamente flexibles: radio de curvatura mínimo de 0,3 mm.
- Rejillas de medición con recubrimiento de protección de poliimida.

Versátiles
- Más de 2000 versiones disponibles.
- Disponibles con 4 resistencias nominales diferenciadas, para distintas geometrías.
- Disponibles con 7 ajustes de la respuesta de temperatura, para diferentes materiales.
- Distintas configuraciones de conexión (superficies para soldar, hilos, superficies para soldar sin carga de tracción, versiones precableadas).

Disponibles en un gran número de variantes para distintas aplicaciones y amplificadores de medida.
Disponibles para entrega inmediata
- Más de 200 tipos de galgas extensométricas preferentes disponibles en stock para entrega inmediata.
- Galgas extensométricas precableadas: eliminan la necesidad de soldar.
- Amplia gama de accesorios de recubrimiento, limpieza, instalación, etc.
- Distintos cables de conexión e hilos de control, hasta 100 m de longitud.
- Selección rápida de la galga extensométrica correcta en la tienda virtual, mediante una guía de selección interactiva.

Rápida disponibilidad de galgas extensométricas y accesorios.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados