KY Cadenas de galgas extensométricas KY Cadenas de galgas extensométricas | HBM

KY: Cadenas de galgas extensométricas para determinar gradientes de tensión o deformación

Las cadenas de galgas extensométricas de tipo KY1, KY2, KY3, KY4, KY5, KY6, KY7, KY8 y KY9 constan de 10 o 15 rejillas de medición muy pequeñas, situadas en un portador común y equidistantes entre sí, más una galga extensométrica de compensación. Las cadenas de galgas extensométricas resultan especialmente adecuadas para determinar gradientes de tensión o deformación.

HBM también ofrece cadenas de galgas extensométricas con múltiples rosetas y direcciones de rejilla de medición alternas, lo que también permite determinar gradientes de tensión biaxial. Las respuestas de temperatura de las cadenas de galgas extensométricas se adaptan a los requisitos del cliente. La resistencia nominal de las cadenas de galgas extensométricas es de 120 ohmios.

Si desea información más detallada sobre las mediciones con galgas extensométricas, consulte nuestra publicación técnica "An Introduction to Measurements Using Strain Gauges" (disponible en inglés).

La rejilla de medición está fabricada en constantán y el portador es de poliimida.

Strain gauges available in 120, 350, 700 and 1,000 Ohms

Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide

Fast delivery for preferred strain gauge types -  available from stock! 

 

Ordering number 

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax 

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t


 

1-KY1x-1/120#

120

0.6
0.024
1
0.039
7.2
0.283
14.5
0.571
1
0.039
2LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)
1-KY1x-2/120

120

1.5
0.059
1.3
0.051
6.7
0.264
24.5
0.965
2
0.079
2.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-KY1x-4/120

120

3
0.118
2.1
0.083
9.7
0.387
44.5
1.752
4
0.157
5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax 

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY2x-1/120#

120

0.8
0.031
0.8
0.031
6.9
0.272
15
0.591
1
0.039
1.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-KY2x-2/120

120

1.7
0.067
1.7
0.067
9.5
0.374
27
1.063
2
0.079
3.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY3x-4/120

120

1.2
0.047

1.3
0.051
8.3
0.327
24
0.945

4
0.157

2.5LS7-
 Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY4x-2/120

120

1.2
0.047

1.3
0.051
9.2
0.362
24.5
0.965
2
0.079
2.5LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-KY4x-4/120

120

3
0.118

3
0.118
11.5
0.453
44.5
1.752
4
0.157
6LS51
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)
 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY5x-1/120#

120

0.6
0.024

1.2
0.047
5.6
0.22
12.8
0.504
1
0.039
1.5--
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-KY5x-2/120  

120

1.5
0.059

1.4
0.055
6
0.236
22.8
0.898
2
0.079
2.5--
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY6x-1/120#

120

0.8
0.031

0.7
0.028
5.6
0.22
12.8
0.504
1
0.039
1.2--
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-KY6x-2/120

120

1.3
0.051

1.6
0.063
6
0.236
22.8
0.898
2
0.079
2.5--
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY7x-2/120

120

1.3
0.051

1.5
0.059
6
0.236
22.8
0.898
2
0.079
2.5--
 Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY8x-2/120

120

1
0.039

1
0.039
5
0.197
21.7
0.854
2
0.079
2--
 Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Pitch

Ω

a

b

c

d

t

 

1-KY9x-2/120

120

1.2
0.047

1.2
0.047
5
0.197
21.7
0.854
2
0.079
2--
 Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

Documentación simplificada y parametrización

Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:

  • Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
  • Número de producto y número de lote de producción.
  • Factor k y espacio para notas del usuario.
  • Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.

Find out more

 

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.