QuantumX MXFS: integración fiable de medidas ópticas y eléctricas en un mismo sistema

El interrogador óptico MXFS es un nuevo módulo de la familia QuantumX. Utiliza la conocida tecnología BraggMETER de HBM FiberSensing y está diseñado para trabajar conjuntamente con sensores de fibra con rejilla de Bragg (FBG) en aplicaciones precisas de medición. Al mismo tiempo, el MXFS es un kit de herramientas de integración para el sistema de adquisición de datos QuantumX. 
QuantumX le ayuda a gestionar sus medidas de forma inteligente y es muy popular por su flexibilidad, facilidad de uso, modularidad y precisión. Con todas estas posibilidades, hace muy fácil procesar toda la información desde un único sistema.

Todo el proceso de configuración de una cadena de medida precisa y altamente flexible, compuesta por distintos tipos de sensores, resulta sencillo y puede realizarse utilizando la funcionalidad “Plug and Measure”. Los datos obtenidos por los diferentes sensores utilizados pueden analizarse con el potente software catman®. 

El usuario puede seleccionar entre dos modos de funcionamiento:

  • Modo de velocidad normal, con una frecuencia de adquisición de 100 S/s. Adecuado para proyectos de monitorización o para ensayos térmicos de componentes.
  • Modo de alta velocidad, con una frecuencia de adquisición de 2000 S/s. Idóneo para monitorización dinámica o análisis experimental de tensiones.

Es posible conectar en serie hasta 16 picos de una red de Bragg en fibra a cada uno de los 8 conectores ópticos, con adquisición de datos en paralelo.

De este modo, QuantumX MXFS ofrece unos impresionantes 128 canales con adquisición simultánea, con lo que no solo reduce el coste por punto de medición sino también el coste total de propiedad.

 

Ingeniería civil

  • Monitorización a corto y largo plazo de puentes, túneles y edificios de gran altura.
  • Monitorización de la integridad estructural de grandes tuberías.
  • Monitorización en tierra y en alta mar de antorchas y monopilotes.

 

Energía eólica

  • Monitorización de estado de palas de rotor.
  • Monitorización y ensayos de cimentaciones y estructuras, en tierra y en alta mar.
  • Integración en sistemas de control de paso de pala individualizado (IPC).
  • Pruebas de fatiga y durabilidad.

Transporte ferroviario

  • Monitorización y pruebas de pantógrafos.
  • Control de la interacción de la pareja catenaria-pantógrafo.
  • Validación y verificación de vehículos.

 

Industria del automóvil

  • Ensayos de durabilidad de chasis, ruedas y puertas, con adquisición móvil de datos de carga en carretera.
  • Validación mecánica y ensayos de componentes fabricados en materiales compuestos.
  • Ensayos térmicos de motores eléctricos, pilas de combustible, baterías, etc.

 

 


¿Le interesa? ¡Regístrese!

Sea de los primeros en saber más sobre el nuevo interrogador óptico MXFS.

Regístrese para obtener acceso gratuito a este artículo.


Datos clave y ventajas de MXFS

  • Uso como equipo autónomo o sincronizado con otros módulos de QuantumX.
  • Dispone de 8 conectores de 16 canales cada uno, lo que hace un total de 128 canales por módulo.
  • Frecuencias de adquisición seleccionables (2000 S/s o 100 S/s).
  • Es compatible con el potente software catman®, pero también está abierto a otros programas.

 

“Con el nuevo MXFS llevamos la medición híbrida a un nuevo nivel, ya que combinamos la tecnología óptica y la eléctrica en una misma plataforma, de manera perfectamente complementaria”. Cristina Barbosa, Directora de Producto del segmento óptico de HBM.

Es parte de la familia QuantumX

  • Permite combinar fácilmente señales de sensores de fibra con rejilla de Bragg con otras tecnologías, de manera totalmente sincronizada.
  • Existen numerosas combinaciones de módulos de la gama QuantumX, a la medida de cada aplicación.
  • Datos precisos y fiables, altas prestaciones de medición, filtros activos y sincronización de alto nivel.

Se trata de un sistema flexible que se adapta a necesidades muy variadas. Puede aumentar de escala y acomodar todavía más sensores, reduciendo el coste de cada punto de medición y el coste total de propiedad.

Tecnología BraggMETER

  • El intervalo de longitud de onda de 100 nm ofrece un amplio rango de medición.
  • Estabilidad y fiabilidad a largo plazo. Lleva integrada una función de detección inteligente de picos y una referencia de longitud de onda con trazabilidad NIST, con la que se calibran todas las mediciones en cada barrido.
  • Medidas inmunes a las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, resistentes a los entornos difíciles.

No hace falta recurrir a métodos complejos de protección de los sensores. Tecnología con bajo nivel de ruido y alta estabilidad de señal, idónea para aplicaciones ATEX. Incluso admite distancias largas de instalación sin complicar las redes de sensores.

Sáquele todo el partido con catman®

  • Medición directa de señales ópticas y eléctricas desde una misma interfaz.
  • Visualización de datos en múltiples páginas, registro de tareas de medición paralelas, distintos formatos de datos para exportación, grabación de datos local o remota.
  • Configuración de sensores, procesamiento de datos y elaboración de informes.

 

Es fácil de utilizar, incluso para usuarios poco familiarizados con esta tecnología.


¿Qué es un interrogador óptico?

  Un interrogador óptico (también llamados unidades de media o sistemas de adquisición de datos) es un instrumento optoelectrónico capaz de leer sensores ópticos, como los de fibra con rejilla de Bragg (FBG), en aplicaciones de monitorización estáticas y dinámicas. Un interrogador FBG puede obtener lecturas de una amplia red formada por distintos tipos de sensores, por ejemplo, de deformación, temperatura, desplazamiento, aceleración o inclinación, conectados a través de distintas líneas de fibra. Todos los datos se pueden adquirir simultáneamente.

   Durante la adquisición de datos, el interrogador mide la longitud de onda de la luz que reflejan los sensores ópticos y la convierte a unidades técnicas. A continuación, transmite las lecturas a través de Ethernet o FireWire para archivarlas, analizarlas o exportarlas, con ayuda de una interfaz de software. Con una configuración adecuada de módulos QuantumX, el interrogador puede integrarse con distintos protocolos de comunicaciones, como PROFIBUS o CANbus.

   Los sensores FBG son fáciles de instalar, son inmunes a las interferencias electromagnéticas y se pueden utilizar en atmósferas altamente explosivas. Para obtener medidas de la máxima precisión se necesita un interrogador adecuado. Los interrogadores de HBM pueden utilizarse con grandes redes de sensores y proporcionan medidas estáticas y dinámicas precisas y de alta resolución.