La tecnología de galgas extensométricas está perfectamente contrastada y proporciona resultados de medida precisos.
Transductores de presión P3MB y P3MBP: muy exactos, incluso en medición dinámica
Los transductores de presión P3MB y P3MBP miden la presión de líquidos y los gases con una clase de precisión de hasta 0,1 y son idóneos para los tareas de medición tanto estáticas como altamente dinámicas. Ya se han probado cientos de miles de veces en los campos de aplicación más diversos: desde bancos de pruebas de transmisiones y bombas de inyección diésel hasta medidas de presión de aceite y aplicaciones hidráulicas. Los transductores P3MB y P3MBP emplean una tecnología de galgas extensométricas bien contrastada, y ofrecen resultados de medida exactos y fiables, incluso en tareas de medición dinámica con un alto número de ciclos de carga.
Su elemento de medición es de acero resistente a la corrosión y está hecho de una pieza, por lo que el transductor resiste incluso las condiciones de entornos agresivos. Gracias a su grado de protección IP67, soporta perfectamente la humedad y suciedad típicas de los entornos industriales. Los transductores de presión se encuentran disponibles con nueve intervalos de presión nominal, comprendidos entre 10 y 3000 bar. Los transductores P3MBP cuentan con conectores HS6P.
La serie se encuentra disponible con un cable permanente y, de manera opcional, con un conector D15 y MS, que convierte el transductor en una cómoda solución que solo hay que conectar para que esté lista para el uso.
- Clase de precisión: hasta 0,1
- Presión nominal: entre 10 y 3000 bar
- Clase de protección: IP67
Mediciones exactas
- Clase de precisión 0,1.
- Excelente reproducibilidad y repetibilidad.
- Estabilidad térmica: desviación de la presión nominal de tan solo el ±0,1% en el rango de temperatura nominal.

Construcción robusta
- Robusto elemento de medición de acero, de una pieza.
- Resistente a la corrosión incluso en entornos húmedos y agresivos.
- Rango de sobrecarga de hasta 2,5 veces la presión nominal.
- Resistencia a la humedad y la suciedad a largo plazo con grado de protección IP67.

Su robusto cuerpo de medición de acero resistente a la corrosión lo hace idóneo para las aplicaciones industriales.
Numerosas opciones
- Disponible con nueve rangos de presión nominal (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 y 3000 bar).
- Amplio intervalo de temperatura de trabajo, entre -40 y +100 °C.
- Numerosas opciones de conexión con cables permanentes y distintos conectores (MS/D15/HS6P).
- Gran variedad de accesorios y servicios, incluida la calibración.

Amplio espectro de aplicaciones gracias a sus distintos rangos de presión nominal.
Documentación de producto P3MB/P3MBP
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
P3MBP/ 2kb-PT100 - Prospetto | Italian | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Certificados | ||||
P3MB - EG-Baumusterprüfbescheinigung | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
P3 Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||