Medición precisa, gracias a la tecnología contrastada de galgas extensométricas y a una clase de precisión de 0,3.
Transductor de presión P3MBP BlueLine para presiones extremas, con clase de precisión hasta 0,3
El transductor de presión P3MBP BlueLine mide presiones extremadamente altas con una clase de precisión de 0,3, muy inusual en el mercado. Se emplea en mediciones dinámicas hasta 15.000 bar y resulta idóneo para aplicaciones industriales en bancos de ensayos hidráulicos, corte con chorro de agua o ensayos de inyectores diésel. El transductor se encuentra disponible con tres rangos de presión nominal (5000, 10.000 y 15.000 bar). Proporciona resultados fiables, incluso en presencia de grandes variaciones de temperatura, gracias al uso de tecnología de galgas extensométricas de alta calidad de HBM. Lleva un conector LEMO enchufable estándar y una rosca M20 x 1,5, que facilitan la integración en numerosas aplicaciones industriales.
El transductor P3MBP BlueLine cuenta con un elemento de medición monolítico de acero, resistente a la corrosión, que soporta hasta 10 millones de ciclos de carga. Y como tiene un grado de protección IP67, se puede utilizar en entornos sucios y húmedos. La serie de transductores P3MBP BlueLine lleva muchos años en el mercado, proporcionando resultados fiables en aplicaciones muy variadas. Nuestros clientes se benefician de los muchos años de experiencia de HBM en medidas de alta presión.
- Clase de precisión: hasta 0,3
- Presión nominal: hasta 15.000 bar
- Clase de protección: IP67
Resultados de medida precisos
- Alta exactitud de medida, clase de precisión 0,3.
- Excelente reproducibilidad y repetibilidad.
- La tecnología de galgas extensométricas de alta calidad de HBM permite utilizarlos en mediciones estáticas y dinámicas.
Diseño robusto
- Elemento de medición monolítico de acero, muy sólido.
- Resistente a la corrosión, incluso en presencia de productos químicos.
- Resistencia a la humedad permanente y la suciedad, con grado de protección IP67.
- Resiste hasta 10 millones de ciclos de carga.
El elemento de medición monolítico de acero, robusto y resistente a la corrosión, hace de este transductor un producto duradero.
Conforme con las normas industriales
- Disponible con tres rangos de presión nominal (5000, 10.000 y 15.000 bar).
- Intervalo de temperatura de trabajo comprendido entre –40 °C y +100 °C.
- Conector LEMO enchufable estándar y rosca M20 x 1,5.
Los conectores estándar y sus tres rangos de medida hacen posible un amplio campo de aplicación.
Documentación de producto P3MBP BlueLine
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
P3 Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||