P3MBP BlueLine | Trasduttore di misura alta pressione P3MBP BlueLine | Trasduttore di misura alta pressione | HBM

Trasduttore di pressione P3MBP BlueLine: pressioni estremamente elevate con classe di precisione fino a 0,3

Il trasduttore di pressione BlueLine misura pressioni estremamente elevate con una precisione dello 0,3, dimostrando un’eccezionale rispetto agli standard del mercato. È adatto per l’uso in misurazioni dinamiche fino a 15.000 bar, quindi è l’ideale per le applicazioni industriali quali i banchi prova idraulici, il taglio a getto d’acqua e il test degli iniettori diesel. Questo trasduttore è disponibile con tre diversi intervalli di pressione nominale (5.000, 10.000, e 15.000 bar). Fornisce risultati affidabili, anche con intervalli di temperatura estremamente variabili, grazie all’uso della tecnologia degli estensimetri di alta qualità HBM. Grazie al connettore standard plug-in-LEMO e alla filettatura M20 x 1,5, consente una facile integrazione in svariate applicazioni industriali.

P3MBP BlueLine può resistere fino a 10 milioni di cicli di carico grazie al corpo di misura monolitico in acciaio resistente alla corrosione. Il grado di protezione IP67 ne semplifica l’uso in ambienti sporchi e umidi. La serie P3MBP BlueLine di trasduttori è nata da un'esperienza pluriennale e ha fornito risultati affidabili in diverse applicazioni. I clienti traggono vantaggio dall’esperienza pluriennale di HBM nelle misurazioni di alta pressione.

  • Classe di precisione: fino a 0,3
  • Pressione nominale: fino a 15.000 bar
  • Grado di protezione: IP67

Risultati di misura precisi

  • Misurazione precisa attribuita alla classe di precisione 0,3
  • Ripetibilità e riproducibilità eccellenti
  • Misurazioni statiche e dinamiche grazie alla tecnologia dell'estensimetro di alta qualità HBM

Misurazione precisa grazie alla comprovata tecnologia dell'estensimetro e alla classe di precisione di 0,3.

Design robusto

  • Robusto corpo di misura monolitico in acciaio
  • Resistente alla corrosione, anche in ambienti chimici
  • Resistente a umidità permanente e sporcizia, grazie al grado di protezione IP67
  • Buona capacità del ciclo di carico per un numero massimo di 10 milioni di cicli di carico

Duraturo grazie al corpo di misura monolitico robusto, in acciaio resistente alla corrosione.

Conforme allo standard del settore

  • Disponibile con tre intervalli di pressione nominale (5.000, 10. 000, e 15.000 bar)
  • Ampi intervalli di temperatura da -40 °C a +100 °C
  • Connettore standard plug-in-LEMO e filettatura M20 x 1,5

Ampio campo di applicazioni industriali grazie ai connettori standard e ai tre intervalli di misura.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.