Massima precisione possibile – per elettrico e meccanico
Analizzatori di potenza per testare macchine elettriche azionate da inverter
I misuratori di potenza e gli analizzatori di potenza della serie HBM eDrive sono entrambi con un calcolo della potenza senza pari basato sul rilevamento del ciclo digitale. Pertanto, forniscono risultati affidabili anche nelle variazioni dinamiche del carico, in cui i misuratori di potenza convenzionali falliscono. Con una frequenza di campionamento sufficiente per coprire tutte le attuali tecnologie di inverter, possono essere espansi con più canali, frequenze di campionamento più elevate o altri ingressi per soddisfare ogni esigenza in futuro.
- Da 3 a 51 canali di alimentazione per mainframe
- Acquisizione simultanea di dati elettrici, meccanici e di bus
- Trasferimento dei risultati in tempo reale al sistema di automazione e archiviazione dei dati grezzi in tempo reale
Preciso
- Precisione lettura 0,015% + intervallo 0,02%
- Larghezza di banda elevata> 1 MHz
- Rilevamento del ciclo digitale per risultati accurati nei test statici e dinamici
- Catena completa con trasduttori di coppia e corrente "best in class"

Flessibile
- Passa dal misuratore di potenza a 3 canali entry level all'analizzatore di potenza a 51 canali di fascia alta
- Ingressi bus elettrici, meccanici
- Uscite bus in tempo reale
- API per programmatori per l'integrazione di sistema

Facile da usare – dal browser in base all'integrazione di sistema
Potente
- Potenza di calcolo scalabile tramite DSP integrati
- Potenza di calcolo scalabile tramite DSP integrati
- Formule personalizzate
- Archiviazione dei dati grezzi in tempo reale

Avanzato – calcola tutto ciò di cui hai bisogno in tempo reale e archivia i dati grezzi
Analizzatori di potenza eDrive per applicazioni di ricerca e sviluppo complesse e integrazione di sistemi
Gli analizzatori di potenza eDrive offrono 3, 6 o 9 canali di potenza con una frequenza di campionamento di 2 MS / s; possono essere espansi nel conteggio dei canali o con input meccanici come accelerazione o temperatura o con schede di input con frequenza di campionamento più elevate. Usano il software Perception Enterprise / eDrive che offre l'usabilità di un POWER METER combinato con la flessibilità di un sistema DAQ. I mainframe “t” vengono usati utilizzando un PC esterno, mentre il sistema “I” presenta un PC WIN10 integrato.
| Type/Part Number | Mainframe | Sample Rate | # of Power Channels Standard / Maximum | Software |
| eDrive Analyzer 3ch 1-EDRV-3P-2T | ![]() | 2 MS/s | 3 / 6 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
| eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-2T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 6 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
| eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-4T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 12 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
| eDrive Analyzer 9ch 1-EDRV-9P-4T | ![]() | 2 MS/s | 9 / 12 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
| eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-7TA | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
| eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-3i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 9 | Perception Enterprise / ePower, |
| eDrive Analyzer 6ch1-EDRV-6P-7i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / ePower, running on embedded WIN 10 PC with Touchscreen and SSD |
In attesa del tipo di mainframe, le opzioni includono SSD incorporato per l'archiviazione di dati grezzi, più input di potenza, altri input per segnali meccanici come accelerazione o temperature, input e output CAN, interfaccia real-time EtherCAT, scatola di connessione coppia / velocità, adattatore stella artificiale, corrente trasduttori, sonde ad alta tensione e molto altro.
Se necessario, ordinare cavi di ingresso adeguati per corrente e tensione.

Contatta il nostro esperto Mitch Marks
Se avessi domande relative ai test sull'energia elettrica, siamo qui per aiutarti.
Mitch Marks è tra i numerosi esperti di HBM nel collaudo di macchine elettriche e trasmissioni. È Business Developer per l'elettrificazione in HBK - Hottinger, Brüel & Kjær con un Master in ingegneria elettronica. Se hai domande sui nostri prodotti o applicazioni, ti preghiamo di metterti in contatto con lui.
Documentazione sull'Electric Power Testing
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| Brochures | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
| Manuali operativi | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||