Software Perception incluso con visualizzazione brevettata ed estremamente veloce di grandi quantità di dati
Genesis HighSpeed Tethered Mainframe ad alta velocità
I mainframe tethered Genesis HighSpeed di HBM sono la base indispensabile per i nostri versatili ed estremamente potenti sistemi di acquisizione dati, oltre a tutte le caratteristiche proprie di un registratore di transitori, ne hanno altre aggiuntive che li contraddistinguono, in particolare il numero di schede. Infatti possono avere da 2 (GEN2tB) fino a 17 (GEN17tA) schede d'ingresso che garantiscono la massima flessibilità per soddisfare al meglio le esigenze applicative. Per estendere ulteriormente il sistema di prova possono essere collegati più mainframe. Il software Perceptions, che è incluso, completa questo pacchetto.
Completo

Estensibile

- Ethernet ottico
- Capacità Multi-Mainframe
- Master ottico / Sincronizzazione
Facile da integrare

- Supporto EtherCAT
- Sincronizzazione PTPv2 e IRIG
- Supporto CAN FD
- GEN DAQ API
A seconda della modalità operativa selezionata - continua o transitoria - i dati di misura vengono trasferiti direttamente all'SSD interno, memorizzati sul disco rimovibile opzionale, trasferiti ad un PC esterno oppure vengono inizialmente bufferizzati sulla RAM ad alta velocità delle schede di ingresso per offrire una registrazione transitoria senza limitazioni di throughput.
Tutti i mainframe Genesis HighSpeed offrono dimensioni compatte per un montaggio efficiente in un rack o in un armadio. È disponibile una funzione Master/Sync per la registrazione sincronizzata utilizzando due o più mainframe Genesis HighSpeed.
Genesis HighSpeed può essere integrato senza problemi in un sistema con altri dispositivi, poiché tutti i mainframe supportano il Precision Time Protocol (PTP v2). Ciò rende possibile la sincronizzazione dei tempi di più dispositivi collegati in rete via Ethernet - indipendentemente dalla famiglia di prodotti.
Confronto
| GEN2tB | GEN4tB | GEN7tA | GEN17tA |
|
|
|
|
|
Description | To be used with external PC; portable use or rack mount; for small channel counts | To be used with external PC; portable use or rack mount; for small channel counts | To be used with external PC; for rack mount and for medium channel counts | To be used with external PC; for rack mount and for high channel counts |
Installed / included software | Perception Standard 64bit | Perception Standard 64bit | Perception Standard 64bit | Perception Standard 64bit |
Slots for data acquisition cards | 2 | 4 | 7 | 17 |
Data transfer rate |
|
|
|
|
... to PC, 1 GBit Ethernet | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s |
... to PC, 10 GBit Ethernet | -- | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
... to built-in drive | 200 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s |
Digital events | Up to 32 | Up to 64 | Up to 96 | Up to 96 |
Master/Sync synchronization connector | SFP option | SFP option | included | included |
EtherCAT support | no | yes | yes | yes |
CAN FD support | yes | yes | yes | yes |
Synchronization | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS |
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| Tethered Mainframes CAD step files |