Per l'uso in aree con rigorosi requisiti di igiene e in ambienti industriali difficili, in particolare nelle applicazioni asettiche a freddo
DSE-HIE: elettronica per sensori all'avanguardia, conforme a EHEDG
L'innovativo Digital Sensor Electronics (DSE) è ideale per l'uso in applicazioni di pesatura e automazione industriale altamente dinamiche e automatizzate. I segnali forniti da sensori analogici basati su estensimetri come celle di carico e trasduttori di forza sono digitalizzati e possono essere trasmessi tramite i protocolli Ethernet industriali più utilizzati (PROFINET RT / IRT, EtherCAT e Modbus/TCP) attraverso un apposito chip integrato nel DSE. L'interfaccia Ethernet e la semplice installazione vicino al sensore consentono un'integrazione stabile nel tempo. Il set di comandi secondo lo standard CIA461 riduce ulteriormente il tempo necessario per avviare il sistema. Un'interfaccia web intuitiva facilita sia la parametrizzazione sia l'acquisizione di valori misurati, rendendo superfluo qualsiasi software aggiuntivo.
Il DSE è inserito in un contenitore compatto in acciaio inossidabile. Il suo design igienico conforme allo standard EHEDG ne consente l'utilizzo in applicazioni che richiedono i più severi standard di igiene e pulizia, come nel settore alimentare e delle bevande, farmaceutico, nei processi industriali e nell'automazione industriale. Grazie al suo grado di protezione IP67 / 68 / 69K, il dispositivo è protetto in modo ottimale e può essere pulito con idropulitrici o utilizzando sistemi CIP (clean-in-place).
Igienica
- Grado di protezione IP67, IP68, IP69K (solo con apposito connettore)
- Conformità EHEDG
- Certificata da ECOLAB

Capacità di comunicazione
- Supporto di PROFINET, EtherCAT e Modbus/TCP
- Parametrizzazione e acquisizione dei valori misurati tramite web server integrato e intuitivo tramite TCP / IP
- Ottimizzata per il cablaggio daisy chain grazie allo switch interno

Soluzione rapida plug & work per i moderni ambienti industriali
Precisa
- 10.000e per la massima precisione, 0,01%
- 2.000 valori misurati al secondo
- Filtri integrati per applicazioni di pesatura e automazione precise

Massima resa per retrofitting e nuovi sistemi
Pensate all’igiene, pensate ad HBM: la catena di misura ideale per la vostra applicazione
L’elettronica di pesatura DSE significa PROFINET e ETHERCAT per tutte le celle di carico basate su estensimetri. Oltre all’elettronica corrispondente, il portfolio HBM offre anche celle di carico facili da pulire e conformi a EHEDG includendo accessori coordinati che facilitano soluzioni mirate garantendo la massima pulizia.


Diventa il primo a saperne di più su DSE!
Visualizza e registra i processi in ogni dettaglio, monitora con l'analisi integrata della frequenza (FFT) e ottimizza i tuoi processi con algoritmi per diverse applicazioni su bilance, riempitrici e selezionatrici ponderali.
Immagini prodotto DSE



DSE File CAD STEP 3D
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| DSE CAD step files |
Bibliografia sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| DSE-HIE - Caractéristiques techniques | French | |||
| DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
| DSE-HIE - Datenblatt | German | |||
| DSE-HIE - Folha de dados | Portuguese | |||
| DSE-HIE - Hoja de características | Spanish | |||
| DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
| DSE-HIE - 데이터 시트 | Korean | |||
| DSE-HIE - データシート | Japanese | |||
| DSE-HIE - 數據表 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| DSE - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| DSE-HIE - Dichiarazione UE di Conformità | Multi lingua | |||
| Device Descriptions | ||||
|
DSE ESI-files (EtherCat)
DSE device description file for EtherCAT. Date: 05/2023 | Size: 2 KB | Multi lingua | |||
|
DSE GSDML file (ProfiNet)
DSE device description file for PROFINET RT and IRT. Date: 05/2023 | Size: 8 KB | Multi lingua | |||
| Firmware | ||||
|
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed). Date: 05/2023
|
Version: 3.1.0
|
Size: 2 MB
| Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Date: 02/2021 | Version: 1.0 | Size: 453 KB | Multi lingua | |||
|
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 22 MB | Multi lingua | |||
|
DSE Example Filler Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. By means of a user-friendly interface, complicated control technology is available for every user. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Raspberry PI Model 4B with Codesys as PLC is used with a PROFINET or EtherCAT interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 55 MB | Multi lingua | |||
|
DSE Example Check-weigher Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2. 0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, here a Raspberry Pi Model 4B with Codesys as PLC, with a PROFINET and EtherCAT interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 53 MB | Multi lingua | |||
|
DSE Example Checkweigher Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2.0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, in this example by a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal, with a PROFINET interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 5 MB | Multi lingua | |||
|
DSE Example Filler Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal is used with a PROFINET interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | Multi lingua | |||
|
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | Multi lingua | |||
| Tech Notes | ||||
|
DSE Tech Notes
This is a collection of technical application reports for requirements around DSE.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into DSE. Date: 09/2022 | Size: 3 MB | Multi lingua | |||