Tecnologia Fluxgate per misurazioni di corrente isolata non intrusive
La serie di trasduttori di corrente HBM CTS / CTM è dotata di tecnologia standard fluxgate a circuito chiuso. Il secondo rilevamento armonico del flusso zero garantisce la massima precisione e la minima deriva. Con il supporto ad alta larghezza di banda, possono essere utilizzati con segnali di tempi di salita rapidi, come quelli che si trovano negli azionamenti elettrici o in altre applicazioni di potenza basate su inverter. L'unità di interfaccia montabile su rack HE 1 può supportare qualsiasi mix fino a sei CT.