Potenti strumenti di uso e manutenzione dell’impianto
Software, interfacce di programmazione applicazione e soluzioni online per l'elettronica industriale HBK
Proprio come l’hardware HBK, le nostre soluzioni software si adattano perfettamente alle tue esigenze, con funzionalità all'avanguardia e la massima personalizzazione. Che si tratti di software in pronta consegna o di un kit di programmazione modulare, HBK offre un set di soluzioni moderne e smart per la visualizzazione, la parametrizzazione, l’acquisizione dati, la connessione cloud e la manutenzione.
Software per PC multifunzione pronto all’uso per applicazioni produttive e di pesatura. Può essere usato per la manutenzione e la parametrizzazione o per il funzionamento continuo dell’impianto.

Visualizzazioni basate su web per terminali, tablet e dispositivi smart in forma di web-server integrato, PWA o app mobile. Interfacce utente moderne ed ergonomiche che funzionano in modo intuitivo.

Funziona su tutti i dispositivi basati su browser, sia stazionari che mobili.
API e driver come kit di programmazione preconfezionato con template per la creazione di GUI individuali perfettamente adatte per l’applicazione in uso.

Comunicazione uomo-macchina multifunzione per un’elevata sicurezza del know-how e dell’investimento.
Frequently Asked Questions
Automazione aperta significa semplificare la digitalizzazione attraverso kit di sviluppo software aperti (SDK) potenti e facili da usare per lo smart manufacturing. Possono anche essere facilmente implementate applicazioni della tecnologia di fabbricazione e pesatura, come la selezione ponderale, le funzioni del controller o il controllo di qualità.
L’uso di sensori smart, celle di carico e amplificatori di misura smart è fondamentale per implementare l’automazione aperta. L’intelligenza deve già essere intrinseca nel componente, ad esempio in forma di "interfacce aperte" o "edge computing", in modo da elaborare dati in modo efficiente e specifico.
Open source si riferisce a software il cui codice sorgente è reso disponibile pubblicamente e può essere usato gratuitamente. Può essere modificato e migliorato, ma in alcuni casi occorre attenersi a determinate condizioni.
L’API di automazione HBM può essere modificata e distribuita gratuitamente. Non si applicano costi di licenza. Tuttavia, il copyright e le note sul permesso devono essere incluse nel software in uso (v. GitHub).
WebSocket è un protocollo di comunicazione progettato per il funzionamento tramite la porta TCP dell’amplificatore di misura. Consente una comunicazione bidirezionale attraverso una singola comunicazione TCP, quindi consente la comunicazione interattiva tra un’applicazione web e il server WebSocket.
WebSocket è un protocollo di comunicazione progettato per il funzionamento tramite la porta TCP dell’amplificatore di misura. Consente una comunicazione bidirezionale attraverso una singola comunicazione TCP, quindi consente la comunicazione interattiva tra un’applicazione web e il server WebSocket.
Modbus è un protocollo di comunicazione seriale ed è considerato lo standard per la comunicazione con un PLC (Programmable Logic Controller). Il protocollo Modbus utilizza la porta TCP 502 di default. Jet o Jet Bus (https://jetbus.io) è un framework (di programmazione) progettato per una rapida comunicazione di rete, soprattutto per IoT (Internet delle Cose). Impiega una messaggistica di pubblicazione/sottoscrizione che consente a più client di collegarsi a un server. La comunicazione Jet si basa sul protocollo WebSocket basato su TCP usando la porta del dispositivo TCP.
L’API di automazione HBK utilizza Jet per consentire di creare in modo efficiente soluzioni proprie attraverso un collegamento TCP/IP crittografato a 2 vie. I blocchi di programmazione necessari per la comunicazione sono già presenti nell’API.
Le interfacce PLC, come PROFINET®, EtherNet/IP™ o PROFIBUS® forniscono soltanto uno standard per la comunicazione fieldbus. Pertanto, è l’utente che deve programmare la comunicazione attraverso queste interfacce.
Scopri di più:
Create Your Own Weighing Application Using the Open Source API
Il webinar registrato dimostra come implementare funzioni complesse nei tuoi programmi. Scopri di più sulle capacità e i requisiti, su come creare una semplice applicazione di pesatura con IE API e come usare questa nuova applicazione per collegare un indicatore di pesatura nella rete tramite Wi-Fi.
Get Smart in Your Production and Save Time and Money
Questo webinar registrato ti insegna come ottimizzare i processi, ridurre i costi ed espandere la produttività con l'aiuto degli amplificatori di misura smart. Scopri le soluzioni hardware e software nel contesto dell’Internet delle cose industriale e come garantire l’interoperabilità attraverso protocolli adatti.
ClipX Software Integration
Il video tutorial mostra diverse opzioni di acquisizione dati, visualizzazione e parametrizzazione con ClipX. Scegli se usare il software catman, il webserver ClipX o LabVIEW e l’API e impara come eseguire il setup iniziale e fare funzionare tutto correttamente.