WTX120: Terminale di pesatura per applicazioni industriali WTX120: Terminale di pesatura per applicazioni industriali | HBM

WTX120: Terminale di pesatura per applicazioni industriali e legali per il commercio

Il terminale di pesatura industriale WTX120, montabile su guida DIN, può essere connesso a qualsiasi cella di carico analogica basata su estensimetro. Questo indicatore di peso è ideale per gli impianti e i macchinari di riempimento, dosaggio e selezione e offre tutto quanto è richiesto oggi a un sistema di pesatura elettronico moderno: grazie alle interfacce industriali Ethernet e Fieldbus, può essere integrato nei sistemi di controllo industriali di ultima generazione. I pulsanti e le funzioni di visualizzazione e navigazione consentono di utilizzarlo sul campo senza difficoltà. Un ulteriore vantaggio è costituito dal software di pesatura intuitivo di HBM, PanelX, che assiste l’utente durante l’avviamento e la manutenzione.

 

Watch WTX' latest webinar on how to get the most out of your weighing technology application!

Connettività garantita

  • Interfacce industriali Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) e Fieldbus (PROFIBUS DP)
  • Uscite analogiche (mA, V/DC), ingressi e uscite digitali e interfacce seriali (RS485, RS232)
  • Interconnessione tra moduli basata su un interruttore di rete integrato

Interfacce pronte per il futuro: Massima sicurezza di investimento!

Facile e comodo

  • 5 pulsanti e un grande schermo illuminato per l’avviamento in sito
  • Software di pesatura HBM PanelX
  • Interfaccia di servizio Ethernet TCP standard

Facile da manovrare: Impostazione rapida e veloce dei parametri (es. taratura senza necessità di utilizzare altri strumenti) con possibilità di funzionamento da remoto grazie al software di pesatura PanelX

Un’eccellenza nella tecnologia di pesatura

  • Funzioni specifiche per riempimento e dosaggio dinamici
  • Massima risoluzione per applicazioni industriali fino a 30.000d
  • Massima risoluzione per applicazioni di pesatura legale (OIML), pari a 10.000e (certificazione OIML)
  • Velocità di trasmissione dei dati elevata, fino a 800 Hz
  • Memoria fino a 120.000 per applicazioni legali per il commercio

La scelta di pesatura migliore: WTX120 soddisfa tutti i requisiti tecnologici e legali.

Disponibile a breve anche nella versione con display separato.

Non solo componenti: soluzioni di pesatura HBM complete

Scegliendo il terminale di pesatura industriale WTX120, non vi assicurate solamente un componente di gamma elevata. HBM vi offre una soluzione di pesatura completa, adatta per tutte le vostre necessità: dai sensori, al software, all’assistenza. In qualità di leader di mercato globale nell’ambito della tecnologia, HBM vi offre tutta l’assistenza di cui avete bisogno, dovunque e in qualsiasi momento. Contattateci per saperne di più!

WTX120 - visuale completa

Documenti

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
WTX120 - Технический паспорт Russian
WTX120 - Caractéristiques technique French
WTX120 - Data Sheet English
WTX120 - Datenblatt German
WTX120 - Folha de dados Portuguese
WTX120 - Hoja de características Spanish
WTX120 - Prospetto dati Italian
WTX120 - データシート Japanese
WTX120 - 數據表 Chinese
Manuali operativi
WTX120 - Navigation Pilot English
WTX120 - Operation Manual English, German
WTX120 - инструкция по эксплуатации Russian
Istruzioni di sicurezza
WTX120 - Safety Instructions English, German, French
Certificati
WTX120 - Bewertungszertifikat German
WTX120 - Evaluation Certificate English
WTX120 - OIML Certificate English
WTX120 - PROFINET IO Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
WTX120 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
WTX120 - ODVA Declaration of Conformity English
Device Descriptions
WTX120 EtherNet/IP EDS

Device Description for EtherNet/IP versions

Date: 10/2017  |  Version: 3.21.1  |  Size: 5 KB

Multi lingua
WTX120 Profibus-DP GSD

Device Description for Profibus versions

Date: 03/2017  |  Version: 2.00  |  Size: 6 KB

Multi lingua
WTX120 PROFINET GSDML

Device Description for Profinet version

Date: 03/2017  |  Version: 2.32  |  Size: 5 KB

Multi lingua
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Date: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Size: 19 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Software
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 453 KB

Multi lingua
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

Multi lingua
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 439 KB

Multi lingua
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Date: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Size: 2 MB

Multi lingua
WTX120 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 29 MB

Multi lingua
WTX120 Example Modbus Project

This example considers a simple example for a Modbus-integration with WTX120 to a Schneider PLC with So-Machine.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 06/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 1 MB

Multi lingua
Tech Notes
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Raspberry-PI 4B PLC with Codesys.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 03/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 50 MB

Multi lingua
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Siemens S7-1200 PLC with TIA-portal.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2022  |  Version: 1.0  |  Size: 3 MB

Multi lingua
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2022  |  Size: 4 MB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.