WTX110:Terminale di pesatura robusto e legale per il co WTX110:Terminale di pesatura robusto e legale per il co | HBM

WTX110: Terminale di pesatura robusto e legale per il commercio

Il terminale di pesatura ad alte prestazioni WTX110 è perfettamente adatto per operazioni di riempimento o dosaggio statiche o dinamiche. Viene fornito con un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile ed è certificato IP69K. Questo lo rende la scelta ideale per applicazioni di pesatura industriale e ad uso legale per il commercio in ambienti difficili o per prodotti con requisiti di igiene rigorosi. Le sue innovative funzioni sono particolarmente indicate per Il settore alimentare, farmaceutico e chimico.

WTX110-A può essere collegato a qualunque cella di carico analogica. Il suo display a colori TFT di alto profilo e l’intuitivo software di pesatura PanelX consentono un funzionamento sul posto comodo e semplice, il tutto con un eccezionale rapporto qualità-prezzo!


Non siete sicuri di quale terminale di pesatura HBM sia quello giusto per voi?  Confrontare il WTX110 con il WTX120

Terminale di pesatura tuttofare:

  • Installabile con supporto da tavolo, montaggio a parete o pannello di controllo
  • Robusto alloggiamento in acciaio inox
  • Grado di protezione IP69K per tutti i tipi di alloggiamento
  • A scelta: ingressi e uscite digitali, interfacce seriali (RS485, RS232); uscita analogica (mA, V/DC)

Realizzato per ambienti ostili: resistente a umidità, polvere e detergenti: ideale per il settore alimentare, farmaceutico e chimico

 

Facile e comodo

  • Ampio e luminoso display  ad alta risoluzione TFT da 4.3” con angolo di visione superiore
  • Pulsanti per un funzionamento senza problemi sul posto
  • Display configurabile in più lingue (anche per alfabeti asiatici)
  • A scelta: interfacce Ethernet TCP/IP per il software intuitivo PanelX o l’app mobile WTX per una tecnologia di misura intuitiva

Comoda gestione: facile configurazione sul posto o funzionamento da remoto 

 

Eccellenza nella tecnologia di misura

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Adatto per operazioni di misura statiche e dinamiche
  • Risoluzione commerciale 10.000 e (certificato OIML)
  • Progettato e realizzato in Germania

Miglior rapporto qualità/prezzo: Tecnologia all'avanguardia ad un prezzo equo e secondo il principio “paghi solo ciò che ti serve”

 

Oltre i componenti: soluzioni di pesatura complete HBM

Oltre i componenti: soluzioni di pesatura complete della HBM
Per una soluzione di pesatura completa, il terminale allround WTX110 può essere combinato perfettamente con il portfolio di celle di carico HBM estremamente accurate. WTX110-A è adatto per celle di carico analogiche, mentre WTX110-D per quelle digitali. L'impostazione dell'intera catena di misura, sia essa analogica o digitale, e la sua calibrazione possono essere gestite comodamente e indipendentemente, in loco o da remoto tramite PanelX o l'app mobile WTX. HTTPS. La protezione dei dati è da sempre completamente garantita grazie alla crittografia delle comunicazioni HTTPS.

La trasmissione sicura dei dati garantisce che gli utenti della serie WTX sono pronti per le sfide presenti poste dall'Industria 4.0 e dagli standard di misurazione e possono prepararsi per quelle future grazie alla competenza, alla affidabilità e all'innovazione garantite da HBM. 


WTX110 – Diverse angolazioni


WTX110 Step Files

Download the CAD step files for this product!
WTX110 CAD step files

WTX110: Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
WTX110 - Caractéristiques technique French
WTX110 - Data Sheet English
WTX110 - Datenblatt German
WTX110 - Folha de dados Portuguese
WTX110 - Hoja de caracerísticas Spanish
WTX110 - Prospetto dati Italian
WTX110 - спецификация Russian
WTX110 - 데이터 시트 Korean
WTX110 - データシート Japanese
WTX110 - 數據表 Chinese
Brochures
Smart Measurement Technology for Smart Factories - Brochure English
Smarte Messtechnik für die Smart Factory - Broschüre German
Manuali operativi
WTX 110 - Navigation Pilot English
WTX110 - Operating Manual German, English
WTX110 - инструкция по эксплуатации Russian
Istruzioni di sicurezza
WTX110 - Safety Instructions English, German, French
Certificati
WTX110 - Baumusterprüfschein German
WTX110 - Bewertungszertifikat German
WTX110 - Evaluation Certificate English
WTX110 - OIML R76 Certificate English
WTX110 - Type Examination Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
WTX110-A/-AC1/-AC3/-AC4 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
WTX110-A/D-DC/-BA - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Date: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Size: 19 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Software
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 453 KB

Multi lingua
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 18 MB

Multi lingua
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

Multi lingua
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10 or 11.

Date: 03/2023  |  Version: 2.1.4  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 439 KB

Multi lingua
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Date: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Size: 2 MB

Multi lingua
Tech Notes
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2022  |  Size: 4 MB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.