ClipX – Il condizionatore di segnale industriale preciso e di facile integrazione
Grazie alla classe di precisione 0.01 e a un certificato di taratura integrato, il condizionatore di segnale immune alle interferenze ClipX ha stabilito nuovi standard nell’ambito del controllo di processo industriale. ClipX si adatta a tutti i compiti di misura, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato con applicazioni a canale singolo o multiplo, in macchinari di produzione, su banchi prova o nel monitoraggio della produzione. Grazie al principio Plug and Play, è possibile collegare contemporaneamente fino a sei dispositivi in una configurazione modulare e calcolare preventivamente i dati misurati. A differenza dei condizionatori di segnale di misura convenzionali, ClipX non necessita di un modulo principale a sé stante per l’elaborazione diretta dei dati.
ClipX fornisce tutte le più moderne interfacce di automazione esistenti per integrare alla perfezione il dispositivo in sistemi di controllo completi. Una delle sue caratteristiche principali è l’interfaccia web intuitiva che consente, tra le altre cose, funzionamento, parametrizzazione e diagnostica da remoto.
- Classe di precisione: 0.01
- Input di misura: Estensimetri full-bridge e half-bridge, trasduttore piezoresistivo, potenziometro, Pt100, corrente e tensione
- Interfacce: PROFINET, EtherCAT®,PROFIBUS, Ethernet/IP™, analogica, I/O digitale (V/mA,) e Ethernet (TCP/IP)
- IIoT (Industrial Internet of Things – Internet delle cose industriale): Diagnosi in remoto, integrazione web e monitoraggio delle condizioni, server OPC-UA integrato (disponibile dalla versione 2.0)