Tecnología de medición 4.0 para optimizar procesos industriales
Cada vez son más las empresas que dan una importancia capital a la digitalización de la producción industrial. Casi dos tercios de las empresas de Alemania han implementado ya tecnologías Industria 4.0 o tienen planes concretos para hacerlo. La asociación profesional Bitkom prevé un crecimiento superior al 22% del mercado total para la Industria 4.0 en 2018, hasta un volumen total de 7200 millones de euros. Con la ayuda de sensores, unidades de control descentralizadas y aplicaciones de TI, los fabricantes del futuro podrán supervisar y controlar prácticamente en tiempo real incluso los procesos de producción más complejos. Eso incrementará la transparencia de las secuencias y reducirá los costes de almacenamiento, ya que los materiales se podrán pedir y procesar "justo en secuencia".
Al mismo tiempo, los procesos se volverán más flexibles, lo cual hará económicamente más viable la fabricación de cualquier cosa, desde lotes pequeños hasta componentes individuales (es decir, lotes de un solo artículo). Los fabricantes de productos personalizados podrán modificar y ajustar sus procesos de producción de una manera enormemente más rápida y sencilla, gracias al concepto “conectar y producir”. [...]
Regístrese para obtener acceso inmediato y gratuito al artículo técnico completo en formato PDF.