Célula de carga con avanzada tecnología de galgas extensométricas, para unos resultados de medición precisos.
Célula de carga PW25: pesaje higiénico hasta 20 kg
La célula de carga PW25 pesa alimentos con precisión extrema hasta 20 kg (clase de precisión C3). Su construcción economiza espacio y sus dimensiones se adaptan a los requisitos del mercado. La PW25 se incorpora con facilidad a pesadoras llenadoras y básculas de cabezales múltiples; también es aplicable a tareas de pesaje tradicional. Tiene un grado de protección IP69K y una estanqueidad extraordinaria. Su protección contra sobrecargas integrada garantiza una estabilidad del 1000% de la carga nominal en caso de sobrecarga.
Por otro lado, es muy fácil de limpiar, lo que la convierte en un producto muy adecuado para aplicaciones de la industria alimentaria en donde la higiene es crítica; por ejemplo, llenado de envases de leche, alimentos infantiles o yogur. Opcionalmente, la versión PW25P dispone de un conector que agiliza la integración.
- Clase de precisión: C3 multirrango
- Capacidad máxima: 10 kg, 20 kg
- Clase de protección: IP68/IP69K
Precisa
- Clase de precisión C3 multirrango (equivalente a una báscula de clase III).
- Sistemas de pesaje legal de hasta 10.000 divisiones.
- Protección contra sobrecargas encapsulada integrada, hasta el 1000% de la carga nominal.

Aséptica
- Célula de carga herméticamente estanca, construida en acero inoxidable de alta calidad, sin ángulos.
- Se verifica individualmente el grado de protección IP68 de cada célula individual, garantizando la resistencia a largo plazo a la humedad y la suciedad.
- Pruebas tipo de la protección IP69K a cargo de VDE Testing Institute.
- Resistente a los productos químicos de limpieza agresivos.

La construcción robusta y de fácil limpieza de la célula PW25 permite utilizarla en aplicaciones sensibles a la higiene.
Adaptada al futuro
- Diseño reducido, para economizar espacio.
- Aprobación según norma OIML R60.
- Dimensiones estándar para facilitar la integración (PW15).
- Numerosos accesorios, incluido cable de conexión con conector (versión PW25P).
- Adaptador de conexión para sistema de protección de cable.
- Posibilidad de sellar el conector.

Versátil en muchas aplicaciones, gracias a su facilidad de integración y al amplio catálogo de accesorios.
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
También disponible con cable de conexión flexible
Disponible como:
- Modelo PW25 con cable de conexión fijo
- Modelo PW25-P con conector especial para un intercambio de cables sencillo y aséptico
Igualmente disponible:
- Cable con conector 1-KAB175-x-1 (x=3/6 m), material higiénico, IP68/IP69K
- Cable con conector 1-KAB168-x (x=5/20 m), IP67
Más información en la hoja de características.
Compatibilidad total con la célula PW15: mismas dimensiones, muchas posibilidades
Tipo | Célula de carga PW25 | |||
Características especiales | Calidad C6 validada | Acero inoxidable, construcción robusta | Máxima clase de protección posible IP68/IP69K | Fácil limpieza y máxima clase de protección posible IP68/IP69K |
Material | Aluminio | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Entornos | Entornos secos | Polvo, líquidos | Aire húmedo y agresivo | Líquidos húmedos y agresivos, altas exigencias de limpieza |
Documentación de producto PW25
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| PW25 - Caractéristiques techniques | French | |||
| PW25 - Data Sheet | English | |||
| PW25 - Datenblatt | German | |||
| PW25 - データシート | Japanese | |||
| PW25P - Caractéristiques techniques | French | |||
| PW25P - Data Sheet | English | |||
| PW25P - Datenblatt | German | |||
| PW25P - データシート | Japanese | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| PW25 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| PW25P - Mounting instructions | French, German, English | |||
| PW27BP - New assembly instructions | English, German | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Guías de rápidas | ||||
| PW25, PW25P - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| Certificados | ||||
| FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
| PW25 - OIML Certificate | English | |||
| PW25 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW25/PW25P/PW27/PW27P - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||