Präzise Messergebnisse mit hochwertiger und geschützter DMS-Wägezellen-Technik
Wägezelle PW25: Hygienisch wiegen bis 20 kg
Die Wägezelle PW25 wiegt mit der Genauigkeitsklasse C3 Lebensmittel bis 20 kg enorm präzise. Mit ihrer platzsparenden Bauart und marktkonformen Abmessungen lässt sie sich einfach in Wägefüllern, Mehrkopfwaagen und für klassische Wägeaufgaben einsetzen. Die Wägezelle PW25 überzeugt dank Schutzart IP69K durch eine außerordentliche Dichtheit. Durch den integrierten Überlastschutz beträgt die Überlastfähigkeit 1000% der Nennlast.
Zudem ist sie einfach zu reinigen – und somit besonders geeignet für hygienisch kritische Anwendungen in der Lebensmittelindustrie wie etwa zur Verfüllung von Milch, Babynahrung oder Joghurt. Optional ist die Wägezelle als PW25P auch mit einem Anschlussstecker für noch schnellere Integration erhältlich.
- Genauigkeitsklasse: C3 Multirange
- Nennlasten: 10 kg, 20 kg
- Schutzart: IP68/IP69K
Präzise
- Genauigkeitsklasse C3 Multirange (entspricht Waagenklasse III)
- Eichfähiges Wiegesystem bis 10.000 Teile
- Integrierter gekapselter Überlastschutz bis 1.000 % der Nennlast
Hygienisch
- Hermetisch dichte Wägezelle aus glattem, rostfreiem Edelstahl
- Jede Wägezelle ist einzeln geprüft nach Schutzarten IP68 und beständig gegen dauerhafte Feuchtigkeit und Schmutz
- IP69K-ypgeprüft durch VDE-Prüfinstitut
- Widerstandsfähig gegen aggressive chemische Reinigungsmittel
Auch für hygienisch sensible Anwendungen nutzbar dank robuster und „easy-to-clean“-Bauart
Zukunftssicher
- Platzsparend dank kleiner Bauform
- Zugelassen gemäß OIML R60
- Einfach integrierbar mit Standardabmessungen (PW15)
- Zubehör wie hygienisches Anschlusskabel mit Stecker (für Version PW25P)
- Anschlussadapter für Kabelschutzsystem
- Versiegelbarer Steckeranschluss
Vielseitig einsetzbar dank einfacher Integration und passendem Zubehör
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Auch erhältlich mit flexibler Steckerverbindung
Verfügbar als:
- Version PW25 mit fest installierter Kabelverbindung
- Version PW25-P mit Steckverbinder zum hygienischen und doch einfachen Austausch von Kabeln
Ebenfalls verfügbar:
- Kabel mit Steckverbinder 1-KAB175-x-1 (x=3/6m), hygienisches Kabelmaterial, IP68/IP69K
- Kabel mit Steckverbinder 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Bewährter Footprint: Ein Standardmaß, viele Einsatzmöglichkeiten
HBK bietet verschiedene Plattformwägezellen im gleichen Footprint an, was bedeutet, dass die für den Einbau relevanten Abmessungen der Wägezellen identisch sind. So kann Flexibilität bei der Konstruktion von Wägesystemen gewährleistet werden.
PW25 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PW25 - Caractéristiques techniques | French | |||
PW25 - Data Sheet | English | |||
PW25 - Datenblatt | Deutsch | |||
PW25 - データシート | Japanese | |||
PW25P - Caractéristiques techniques | French | |||
PW25P - Data Sheet | English | |||
PW25P - Datenblatt | Deutsch | |||
PW25P - データシート | Japanese | |||
Montageanleitungen | ||||
Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
PW25 - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
PW25P - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
PW27BP - New assembly instructions | English, Deutsch | |||
Zertifikate | ||||
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
PW25 - OIML Zertifikat | English | |||
PW25 - Test Zertifikat | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
PW25/PW25P/PW27/PW27P - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||