Procesos de montaje a presión fiables Soluciones para procesos de montaje a presión | HBM

Procesos de montaje a presión fiables

HBK ofrece sensores especiales y sistemas amplificadores de medida que optimizan fácilmente la calidad de los procesos de montaje a presión, como los de remachado, roblonado o ajuste a presión.

Los procesos de montaje a presión suelen evaluarse a través de la monitorización de la fuerza y el desplazamiento. Por ejemplo, se monitoriza si la fuerza que se aplica a un remache y el desplazamiento de ese remache dentro de la pieza que se está trabajando entran dentro de las tolerancias del proceso. Para este tipo de aplicaciones se utilizan sensores de HBK, ya que se pueden adaptar con mucha precisión a los requisitos de estas tareas:

  • Los sensores de fuerza de HBK (CFW, CLP, KMR+ o U93 y U3) garantizan una alta rigidez, de modo que la medición de la fuerza no afecte a la del desplazamiento.
  • Nuestros transductores de desplazamiento tienen un principio de funcionamiento inductivo muy robusto.
  • Los sensores de fuerza son de galgas extensométricas o piezoeléctricos.
  • Disponemos de soluciones para medición por flujo de fuerza o por derivación de fuerza (transductores de deformación y anillos de medida de fuerzas).
  • También ofrecemos soluciones para medida de par y ángulo de rotación, basadas en transductores de par de HBM de eficacia contrastada.
  • Nuestro laboratorio acreditado presta servicios de calibración y garantiza el cumplimiento de los requisitos de auditoría.

Los datos de los sensores se transmiten a un amplificador de medida ClipX o MP85A FASTpress, que se encarga de monitorizar el proceso de montaje a presión. Para ello, el amplificador adquiere en continuo dos señales de medida, por ejemplo fuerza y desplazamiento o tiempo, o par y ángulo de rotación. A continuación, el amplificador evalúa el proceso de forma flexible, empleando bandas o ventanas de tolerancia, y proporciona inmediatamente una indicación OK/NOK.

Sensores y servicios de HBK

  • Sensores compactos y robustos para medida de fuerza, desplazamiento y par.
  • Células de carga para medidas de flujo de fuerza y sensores para medidas de derivación de fuerza.
  • Sensores con tecnología de galgas extensométricas o piezoeléctrica.
  • Parametrización automática del amplificador de medida, mediante lectura rápida de los datos de los sensores a través de TEDS (hojas de datos electrónicas de transductores).
  • Algoritmos adaptados específicamente a los procesos y asistentes de software integrados en los amplificadores de medida.
  • Amplia gama de interfaces de automatización abierta.
  • Servicios de calibración.
  • Un solo proveedor para todos los componentes, desde los sensores hasta el software.

Tecnología de sensores especializada

  • Medición directa e indirecta de fuerzas.
  • Sensores compactos, robustos y trazables según normas ISO 9001 / IAFT.
  • Lectura rápida de datos de los sensores mediante TEDS (hojas de datos electrónicas de transductores).

Amplificadores de medida listos para entrar en servicio

  • Criterios de evaluación de procesos completos y predefinidos. Opciones de análisis.
  • Combinación de todos los elementos de evaluación para adaptarlos a un proceso específico (parametrización en lugar de programación).
  • Todos los ajustes pueden almacenarse como una fórmula.

Documentación perfecta

  • Evaluación de todos los fallos individuales del proceso y de los resultados generales.
  • Todos los datos se pueden visualizar y guardar.
  • Interfaces modernas: permiten transferir los datos a un sistema de automatización o a la nube, y llevar un seguimiento remoto.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestros especialistas en aplicaciones. Estamos a su disposición para asesorarle.

Contactar      

¿Quiere saber más?

Control de calidad en la producción con sensores MP85A y HBK

Los controladores de procesos y las unidades de control tienen cada vez más funciones inteligentes, con las que cumplen distintos requisitos de producción. Este libro blanco explica cómo adaptarse a las necesidades de los entornos industriales modernos garantizando a la vez la trazabilidad de acuerdo con la norma DIN ISO 9001.

Ir al libro blanco

IEF-Werner: servoprensa de 12 kN con tecnología de medición piezoeléctrica de HBK

IEF Werner fabrica un amplio catálogo de sofisticados componentes y sistemas de automatización. Para su serie aiPRESS, la empresa ha desarrollado una prensa de crimpado que incorpora tecnología de HBK. El crimpado es la unión mediante deformación plástica de partes metálicas muy delgadas y componentes grandes y gruesos, para formar subconjuntos. El objetivo era ahorrar costes de inversión a los clientes finales.

Leer el caso de éxito

Ricoh optimiza la producción de cartuchos de tóner con MP85A y PW15

Las empresas Ricoh UK Products Ltd, Mechatronic Production Systems y HBM desarrollaron un sistema de sujeción específico para la fabricación de cartuchos de tóner. El sistema detecta si, una vez que se llenan los cartuchos, los tapones se insertan correctamente, y si el tapón exterior queda correctamente ajustado y dentro de su rosca.

Leer el caso de éxito

Promess: aseguramiento de la calidad en la producción con la ayuda de transductores de fuerza HBK

Promess es un fabricante de servoprensas para la industria del montaje y la automatización. Sus módulos de montaje universales con control integrado de fuerza-desplazamiento utilizan sensores de HBK. Los transductores de fuerza piezoeléctricos y de galgas extensométricas se complementan perfectamente entre sí y permiten detectar tanto fuerzas estáticas como dinámicas.

Leer el caso de éxito

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.