Spezielle Sensortechnologie
- Für direkt und indirekte Kraftmessungen
- Kompakte, robuste Sensoren, rückführbar (gem. ISO9001/IAFT)
- Schnelles Einlesen der Sensordaten über TEDS (elektronisches Datenblatt)
Maximieren Sie die Qualität bei Fügeprozessen wie Nieten, Clinchen oder Einpressen – mit den speziell entwickelten Sensoren und Messverstärkersystemen von HBK.
Die Beurteilung eines Fügeprozesses wird über meist über eine Kraft-Weg-Überwachung realisiert, d.h. es wird überwacht, ob die angewendete Kraft eines Prozesses mit dem Weg, den z.B. ein Niet in einem Werkstück zurücklegt, den Prozessvorgaben entspricht. Hier kommen HBK-Sensoren zum Einsatz, die sehr genau auf die Anforderungen dieser Überwachung abgestimmt sind:
Die anschließende Prozessüberwachung mit ClipX oder MP85A FASTpress, dem Messverstärker für die Fügeüberwachung, erfasst zwei Messgrößen (z.B. Kraft und Weg oder Zeit, bzw. Drehmoment über Drehwinkel) lückenlos und bewertet Prozesse flexibel mittels einstellbarer Toleranzbänder oder Toleranzfenster, so dass Sie sofort eine OK- oder eine NOK-Aussage erhalten.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie unseren Anwendungsspezialisten. Wir beraten Sie gerne!
Prozesskontroller und Steuerungen werden mit immer umfangreicheren und intelligenteren Funktionen ausgerüstet, um den Produktionsanforderungen zu genügen. Im White Paper erfahren Sie, wie Sie den Anforderungen moderner Industrieumgebungen gerecht werden und zugleich Rückführbarkeit im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren.
IEF Werner bietet eine breite Produktpalette ausgereifter Automatisierungskomponenten und -systeme an. Für die Baureihe aiPRESS entwickelte das Unternehmen eine Presse auf Basis von HBK-Technologie, die sowohl feinste Metallteile als auch dicke, massive Komponenten zu einer Baugruppe crimpen kann und dem Endkunden somit Investitionskosten spart.
Ricoh UK hat mit Mechatronic Production Systems und HBK ein durchgängiges Qualitätssicherungssystem für die Fertigung von Tonerprodukten entwickelt. Es erkennt, ob der Verschluss gefüllter Kartuschen korrekt eingesetzt wurde und die äußere Abdeckkappe korrekt und ohne Verkanten angebracht wurde.
Promess stellt Servopressen für die Montage- und Automationsindustrie her und verwendet HBK-Sensorik in einer integrierten Kraft-Weg-Überwachung bei seinen universellen Fügemodulen. Dehnungsmessstreifenbasierte und piezoelektrische Kraftaufnehmer ergänzen sich perfekt und erfassen sowohl statische als auch dynamische Kräfte.