SEAT beschleunigt Fahrzeugtests mit autonomem DAQ-System von HBM
Die Spezifikationen der Volkswagen-Gruppe erfordern, dass Fahrzeuge in der Entwicklungsphase bei SEAT getestet werden, um die Einhaltung von Qualitäts- und Betriebsfestigkeitsstandards sicherzustellen. Die Herausforderung für das Team von SEAT bestand darin, ein ausreichend schnelles Datenerfassungssystem (DAQ) zu entwickeln, das eine genauere Kontrolle der mit Geräten bestückten Komponenten und der gesamten Datenerfassung ermöglicht. Das Team hat einen autonomen Prozess für Datenerfassung, Kommunikation und Analyse entwickelt, der alle Anforderungen erfüllt - das ADAQ-System.
Zusammen mit der Polytechnischen Universität Katalonien hat SEAT ein ADAQ genanntes System für einen autonomen Datenerfassungsprozess entwickelt. Es besteht aus Datenerfassungsmodulen der Serie QuantumX, der Software catman und einer elektronischen Schaltung, die sowohl die Spannungsversorgung als auch die Interaktion zwischen Fahrzeug und Fahrer sicherstellt. Folgende DAQ-Systeme und Sensoren wurden eingesetzt: das Universalmodul QuantumX MX840B, das DMS-Brücken-Modul MX1615B und ein Datenrekorder CX22B-W, Thermoelemente, Beschleunigungssensoren, DMS-Brücken, Wegaufnehmer sowie 14 CAN-Kanäle und GPS. Da das Fahrzeug unter unterschiedlichsten Bedingungen getestet werden sollte, wurden die QuantumX-Geräte sicher im Inneren montiert.