Sehr verlässliche Messergebnisse dank bewährter Technologie
Kraftaufnehmer C2: Druckkräfte von 0,5 bis 200 kN zuverlässig messen
Der Kraftaufnehmer C2 misst Druckkräfte bis 200 kN in vielen Einsatzbereichen wie Produktion, Überwachung oder im Prüfstand. Er ist robust, langlebig und als schneller Sensor der bewährte Standard für Druck-Kraftmessungen bei statischen und dynamischen Anwendungen. Auch unter rauen Bedingungen, etwa bei der Kraftmessung von Press- und Verformungsvorgängen. Der Kraftaufnehmer C2 ist das Original für Zuverlässigkeit und ein Bestseller im umfangreichen und weiterentwickelten HBM-Angebot von Kraftaufnehmern für industrielle Anwendungen.
- HBM-Genauigkeitsklasse: bis 0,1 (0,5 kN: 0,2)
- Nennkräfte: 0,5 kN bis 200 kN
Zuverlässig
- Sehr gutes dynamisches Verhalten dank sehr geringem Messweg
- Schneller Sensor für schnelle Vorgänge
- Ausgangssignal von 2 mV/V
- Statische Kräfte präzise überwachen mit DMS-Technik

Robust
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Hermetisch gekapselt und laserverschweißt
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit mit Schutzart IP 67
- Schock- und EMV-getestet im HBM-Kalibrierlabor
- Exzellente Querkraftkompensation

Für viele Anwendungen unter rauen Bedingungen einsetzbar dank umfangreichem Schutz
Zukunftssicherer Standard
- Konstante Produktverbesserungen
- Gleichbleibende Abmessungen und Anschlüsse
- Dauerhafte Kalibrierdienstleistungen und Ersatzteilversorgung
- Flexibel konfigurierbar: Verschiedene Kabellängen, TEDS und Steckermontagen
- Kompakte Bauart

Eine sichere Entscheidung: Beibehaltung der mechanischen Dimension und elektrischen Kennwerte über Jahrzehnte.
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
C2 CAD step-Dateien | ||
C2 Zubehör CAD step-Dateien |
Zubehör
- Druckstücke
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
C2 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
C2 - Caractéristiques techniques | French | |||
C2 - Data Sheet | English | |||
C2 - Datenblatt | Deutsch | |||
C2 - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
C2 - Montageanleitung | French, English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
C2 (N / kN) - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||