Hohe Präzision auch bei niedrigen Nennkräften bietet einen (außergewöhnlich) großen Messbereich und verlässliche Ergebnisse bei bestem Preis-Leistungsverhältnis.
S-förmiger Kraftaufnehmer S2M: Messungen von 10 N bis 1 kN
Der S-förmige Kraftaufnehmer S2M misst Zug- und Druckkräfte und ist für vielfältige statische und dynamische Messanwendungen einsetzbar.
Das durchgängig hohe Ausgangssignal von 2 mV/V garantiert ein gutes Signal-/Rauschverhältnis. Er misst auch bei kleinen Kräften sehr genau (der kleinste Nennmessbereich ist 10 N) und liefert äußerst verlässliche Ergebnisse. Dank des integrierten Überlastschutzes ist der S2M selbst vor extrem starker Überlast bei Maschinenschäden geschützt.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02
- Nennkräfte: 10 N bis 1 kN
Präzise
- Geringe Abhängigkeit des Nullpunktes von der Temperatur (200ppm/10K)
- Minimale Linearitätsabweichung, Hysterese und Querkrafteinfluss von jeweils nur 0,02 %
- Hohes Ausgangssignal von 2 mV/V selbst bei niedrigen Nennkräften ab 10 N
- Optimales Signal-Rauschverhältnis

Hält viel aus
- Überlastanschlag mit einer Grenzkraft von 1.000 % der Nennkraft
- Schleppkettentaugliches PU-Kabel mit geringem Kraftnebenschluss, widerstandsfähig gegen viele Öle und Chemikalien

Flexibel, robust und gegen Überlasten geschützt – für maximale Betriebssicherheit
Sofort einsatzbereit
- Verschiedene gängige Kabellängen verfügbar
- Steckermontage für HBM-Messverstärker möglich
- Zusatznutzen gleich mitbestellen: Elektronisches Datenblatt TEDS, Gelenkösen und Kalibrierdienstleistungen

Zeitsparende Plug & Play-Lösungen: Lästiges Löten oder Steckermontage vor Ort entfallen
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
S2M CAD step-Dateien | ||
S2M Zubehör CAD step-Dateien |
Umfangreiches Zubehör
- Gelenkösen
- Anschlusskabel
Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt
S2M Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
S2M - Caractéristiques techniques | French | |||
S2M - Data Sheet | English | |||
S2M - Datenblatt | Deutsch | |||
S2M - Prospetto dati | Italian | |||
S2M - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
S2M - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
Konformitätserklärung | ||||
S2M - EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | sprachunabhängig | |||