Sichere Kraftmessung, selbst bei beengten Platzverhältnissen und/oder bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (EMV, Feuchte).
PACEline CSW Piezoelektrische Miniatur-Kraftmessringe zur Messung von Scherkräften: Nennkräfte von 1 kN bis 8 kN
Die piezoelektrischen Messringe der Serie PACEline CSW messen Scherkräfte in Kabelrichtung zuverlässig (im montierten und eingebauten Zustand). Mit ihrer geringen Bauhöhe von 3 bis 5 mm sind die CSW-Messringe extrem platzsparend, und weisen die gleichen Abmessungen wie die Messringe vom Typ PACEline CLP (zur Messung von Normalkräften) auf.
In Kombination mit den CLP-Kraftmessringen, sowie verschiedene Montagerichtungen von mindestens zwei CSW-Messringen lassen sich Messsysteme aufbauen, die Kräfte in verschiedenen Richtungen gleichzeitig messen und dabei sehr klein bauen.
Die Kraftmessringe der Serie PACEline CSW verfügen über ein fest angeschlossenes Kabel, sind aus rostfreien Materialien hergestellt und erreichen die Schutzart IP65.
- Nennkräfte: 1 kN bis 8 kN
- HBM-Genauigkeitsklasse: 1
Klein und zuverlässig
- Bauhöhe: 3,5 mm (bei Nennkraft 1kN) bis 5 mm (bei Nennkraft 8 kN)
- Außendurchmesser zwischen 16 mm und 36 mm (abhängig von der Nennkraft)
- Hohe Schutzart IP65 durch integriertes Kabel
- Piezo-typisch: Geringe Empfindlichkeit gegenüber EMV-Einflüssen

Schnell und mit großem Messbereich
- Piezo-typisch: Großer Messbereich
- Geringes Übersprechen
- Hohe Grundresonanzfrequenz
- Driftarm

Unterschiedliche Messaufgaben mit einem Sensor erledigen - dank großem Messbereich. Konstruktion von mehrachsigen Messsystemen selbst bei minimalem Raumbedarf (in Kombination mit CLP).
Durchdachtes Zubehör
- In der Industrie bewährte Ladungsverstärker- auch in erhöhter Schutzart IP65
- Summierboxen und Messverstärker galvanisch vom Objekt getrennt, auf dem sie montiert sind
- Große Auswahl an rauscharmen Kabeln, Verlängerungsadaptern.

Dank perfektem Zubehör ist Ihre Messeinrichtung schnell installiert. Keine zusätzlichen Isolationsscheiben bei der Installation notwendig (dank galvanischer Trennung)

Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Verschiedene Kabel
- Summierboxen zum Parallelschalten von Sensoren
- Kupplung zur Kabelverlängerung
PACEline CSW CAD-Downloads
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| PACEline CSW CAD step-Dateien |
PACEline CSW Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PACEline CSW - データシート | Japanese | |||
| PACEline CSW – Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CSW – Data sheet | English | |||
| PACEline CSW – Datenblatt | Deutsch | |||
| PACEline CSW – Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CSW – 数据表 | Chinese | |||
| Montageanleitungen | ||||
| PACEline CSW - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Italian, Chinese | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||