Für sehr viele Anwendungen einsetzbar dank enorm großen, individuell einstellbaren Messbereich.
Digitaler Ladungsverstärker PACEline CMD: Signale messen von 50 pC bis 2 Millionen pC
Der digitale Ladungsverstärker PACEline CMD für piezoelektronische Sensoren misst schnelle Kraft-, Drehmoment- und Drucksignale präzise. Dank seinem enorm großen Messbereich und der schnellen Messwerterfassung bis 50 kHz ist er ideal geeignet für hochdynamische Anwendungen wie etwa die Produktionsüberwachung bei Pressprozessen oder End-of-line-Prüfung im Automotive-Bereich. PACEline CMD ist über Digital- oder Analog-Schnittstelle einfach integrierbar – und via Ethernet samt Software- und Einmess-Assistent einfach zu parametrieren.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,5
- Messbereiche: zwischen 50 pC und 2 Millionen pC
- Schutzarten: bis IP 65
Großer Messbereich
- Enorm weiter Messbereich und hohe Dynamik
- Messbereich frei oder über SensorTeach einstellbar
- Lieferumfang inklusive Kalibrierzertifikat
- Auch in Teilbereichen mit garantierter Genauigkeit

Einfach handhabbar
- Direkte Datenübertragung via Ethernet-Schnittstelle oder 10V-Analogausgang
- Digitale und analoge Signalein- und -ausgänge, Spitzenwerterfassung
- Integrierter Assistent für zeitsparende Sensoren-Einmessung
- 2 Parametrierungen für schnellen Rezepturwechsel
- Parametrierungssoftware samt Linienschreiber und Datenspeicherung

Einfach zu programmieren und anzuwenden über digitale Schnittstellen und Softwareunterstützung.
Sehr zuverlässig
- Hohe Signalqualität mit 14 Bit Auflösung
- Robuste Bauart mit Schutzart IP 60 und IP 65
- Zuschaltbarer Hochpassfilter minimiert Signal-Drift
- Galvanisch isolierte Signalein- und -ausgänge verhindern Störungen
- Schnelle Messwerterfassung bis 50 kHz Messfrequenz

Hohe Qualität des Messergebnisses mit robuster Bauart und hoher EMV-Störungsschutz
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Verfügbar in 2 Varianten
- CMD600: Für den Messbereich bis 600.000 pC
- CMD2000: Für den Messbereich bis 2.000.000 pC
- Ebenfalls verfügbar: ePlan-Makro, LabVIEW-Treiber, API für Programmierer, Softwarebausteine, Programmierbeispiele für Simatic Step 7
PACEline Zubehör
PACEline CMD Videos
Praxistipp: Piezoelektrische Messketten einfach einmessen
Piezomesstechnik im Praxiseinsatz
PACEline CMD Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| CMD2000 - データシート | Japanese | |||
| CMD600 - Prospetto dati | Italian | |||
| CMD600 - データシート | Japanese | |||
| PACEline CMD2000 - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD2000 - Datenblatt | Deutsch | |||
| PACEline CMD600 /-P - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD600 /-P - Datenblatt | Deutsch | |||
| PACEline CMD600/ CMD600P - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline DMD2000 - Caractéristiques techniques | French | |||
| Broschüren | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | Deutsch | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| CMD600 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| CSB4/1 Summing Box - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
| PACEline CMD - Bedienungsanleitung | French, Deutsch, English | |||
| PACEline CMD - Interface Description | English | |||
| Zubehör | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | Deutsch | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| PACEline CMD - Sicherheitshinweise | French, Deutsch, English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| CMD / CMA CE - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| Firmware | ||||
|
CMD Firmware
Archive including all current firmware for all modules of the CMD series (CMD600 and CMD2000). Datum: 03/2016
|
Version: 3.74
|
Dateigröße: 248 KB
| sprachunabhängig | |||
| Software | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Datum: 10/2011 | Version: 1.00 | Dateigröße: 18 MB | sprachunabhängig | |||
|
CMD Assistant
CMD Assistant and Firmware Loader for Windows 2000, XP, Vista, 7/8/10. Allows the easy setup of CMD modules, visualization and process-data storage. All required drivers are included and will be installed during startup. Starting with assistant-version 1.2.4.0 only CMD with firmware 3.0 and higher can be used. Devices with firmware 2.9 and lower are shown in the device-scan but marked red with a note for firmware-update. Please do also a firmware-update for those devices, for features see release-notes. Datum: 03/2016
|
Version: 1.3.0.2
|
Dateigröße: 66 MB
| sprachunabhängig | |||
|
CMD LabView driver and example project
To simplify the use of CMD meauring amplifier a complete support for communication in form of a Labview driver is available, respectively Labview programs/subroutines called virtual instruments (VIs).
The CMD driver is completely written in Labview Professional Development System. In order to use the drivers the user will need Labview version 9.0.1 or later. Datum: 07/2015 | Dateigröße: 3 MB | sprachunabhängig | |||
|
CMD Siemens Profinet integation example project
This is an instruction for using a CMD charge amplifier with a Siemens 1200 controller in a Profinet network. It shows how to stream data via UDP from the charge amplifier to the controller via UDP with up to 1000 Hz and send a command via TCP. This non-real-time communication can be performed simultaneously to an existing real-time ProfiNet connection over the same line. Communication is done with program blocks, which are enclosed with the technote in the .scl file.
HBM does not guarantee the completeness and correctness of this example.
Datum: 07/2019 | Dateigröße: 1 MB | sprachunabhängig | |||