Sehr verlässliche Messergebnisse dank bewährter Technologie
Kraftaufnehmer U2B: Zug- und Druckkräfte von 0,5 bis 200 kN zuverlässig messen
Der Kraftaufnehmer U2B misst Zug- und Druckkräfte bis 200 kN in vielen Einsatzbereichen wie Produktion, Überwachung oder im Prüfstand. Er ist robust, langlebig und als schneller Sensor der bewährte Standard für Druck-Kraftmessungen bei statischen und dynamischen Anwendungen. Auch unter rauen Bedingungen, etwa bei der Kraftmessung von Press- und Verformungsvorgängen. Der Kraftaufnehmer U2B ist das Original für Zuverlässigkeit und ein Bestseller im umfangreichen und weiterentwickelten HBM-Angebot von Kraftaufnehmern für industrielle Anwendungen.
- HBM-Genauigkeitsklasse: bis 0,1 (0,5 kN: 0,2)
- Nennkräfte: 0,5 kN bis 200 kN
Zuverlässig
- Sehr gutes dynamisches Verhalten dank sehr geringem Messweg
- Schneller Sensor für schnelle Vorgänge
- Ausgangssignal von 2 mV/V
- Statische Kräfte präzise überwachen mit DMS-Technik

Robust
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Hermetisch gekapselt und laserverschweißt
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit mit Schutzart IP 67
- Schock- und EMV-getestet im HBM-Kalibrierlabor
- Exzellente Querkraftkompensation

Für viele Anwendungen unter rauen Bedingungen einsetzbar dank umfangreichem Schutz
Zukunftssicherer Standard
- Konstante Produktverbesserungen
- Gleichbleibende Abmessungen und Anschlüsse
- Dauerhafte Kalibrierdienstleistungen und Ersatzteilversorgung
- Flexibel konfigurierbar: Verschiedene Kabellängen, TEDS und Steckermontagen
- Kompakte Bauart

Eine sichere Entscheidung: Beibehaltung der mechanischen Dimension und elektrischen Kennwerte über Jahrzehnte.
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
U2B CAD step-Dateien | ||
U2B Zubehör CAD step-Dateien |
Zubehör verfügbar
- Druckstücke
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
U2B Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | Deutsch | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
U2B - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
U2B - Montageanleitung | Deutsch, French, English, Italian | |||
U2B Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
U2B - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||