Für anspruchsvolle Messungen mit kleiner Bauform und großem Messbereich
Dehnungsaufnehmer CST/300: Empfindlicher Sensor mit großem Messbereich
Der piezoelektrische Dehnungsaufnehmer CST/300 nimmt Dehnung in einem sehr großen Messbereich bis zu 300 µm/m präzise auf. Mit seiner außerordentlich hohen Empfindlichkeit eignet er sich für Anwendungen, bei denen das Dehnungsniveau sehr gering ist – etwa in der Industrie für indirekte Kraftmessung an Pressen und Schweißanlagen sowie in der Kabelproduktion beim Crimpen.
CST/300 wird mit nur einer Schraube an der zu überwachenden Struktur fixiert – eine Bohrschablone oder ähnliche Hilfsmittel sind nicht notwendig. Der Dehnungsaufnehmer nimmt die unter Krafteinwirkung entstehende Dehnung des zu überwachenden Objektes auf und wandelt diese in ein Ladungssignal. Über Kalibrierung lässt sich der Zusammenhang zwischen der wirkenden Kraft und dem Ausgangssignal des Aufnehmers herstellen – in hoher Messqualität auch bei sehr steif ausgelegten Bauteilen mit geringem Dehnungsniveau.
Die ideal auf CST/300 abgestimmten Ladungsverstärker und Summierboxen von HBM lassen sich dank galvanischer Trennung direkt ohne Isolationsscheibe montieren.
Dank seiner kompakten Abmessungen ist CST/300 ideal für Anwendungen auf kleinstem Raum. Mit seinem robusten Messkörper, Schutzart IP65 und seiner Unempfindlichkeit gegen Beschleunigung eignet er sich für viele industrielle Einsätze. HBM bietet neben piezoelektrischen Dehnungsaufnehmern auch DMS-Dehnungsaufnehmer und eine breite Auswahl an Dehnungsmessstreifen für unterschiedlichste Anforderungen bei der Dehnungsmessung zur indirekten Kraftmessung.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 2
- Nenndehnung: 300 µm/m
- Abmessungen: 46 mm x 17 mm x 12 mm
Einfach zu montieren auf kleinstem Raum
- Kraftmessung im Kraftnebenschluss auf kleinstem Raum
- Sehr kompakt mit Abmessungen von nur 46 mm x 17 mm x 12 mm
- Einfache, zuverlässige Installation mit nur einer Schraube

Großer Messbereich und hohe Empfindlichkeit
- Hohe Auflösung bei kleinsten Signalen
- Präzise Messung kleinster Dehnungen dank hoher Empfindlichkeit
- Beste Ergebnisqualität mit driftarmer Bauart
- Rauschfreie Datenübertragung dank hochwertigem, fest montiertem Koaxialkabel

Präzise Dehnungsmessung auch an sehr steifen Konstruktionen dank hoher Empfindlichkeit
Für industrielle Einsätze mit umfangreichem Zubehör
- Robuster Messkörper aus rostfreien Materialien
- Langfristig beständig in industriellem Umfeld mit Schutzart IP65
- Unempfindlich gegen schnelle Beschleunigung dank hoher Schockfestigkeit
- Passende Messverstärker und Summierboxen mit galvanischer Trennung verfügbar

Für industrielle Einsätze dank hoher Schockfestigkeit und Schutzart IP65
PACEline CST/300 CAD Downloads
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
PACEline CST/300 CAD step-Dateien |
Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Verschiedene Kabel
- Summierboxen zum Parallelschalten von Sensoren
- Kupplung zur Kabelverlängerung
PACEline CST/300 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
CST/300 - Data Sheet | English | |||
CST/300 - Datenblatt | Deutsch | |||
CST/300 - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CST/300 - Caractéristiques techniques | French | |||
Montageanleitungen | ||||
CST/300 - Montageanleitung | French, Deutsch, Italian, English | |||
Konformitätserklärung | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||