Zuverlässig im Einsatz, einfach montiert - selbst im rauen Produktionsumfeld. Profitieren Sie vom elektrischen Abgleich des Sensors und montieren Sie mehrere Sensoren auf nur einen Verstärkereingang.
Dehnungsaufnehmer SLB700: Wirtschaftlicher Sensor für unbegrenzt hohe Kräfte
Der anschraubbare Dehnungsaufnehmer SLB700A nutzt den Effekt, dass eine einwirkende Kraft immer Dehnungen in einer Struktur erzeugt. Diese Dehnungen können zuverlässig gemessen werden. Da die Dehnung mit der Kraft im Allgemeinen proportional verbunden ist, kann mit dem Aufnehmer SLB700A die einwirkende Kraft sicher bestimmt werden. Für das Erzielen quantitativer Messergebnisse ist immer ein Einmessen (Kalibrierung) notwendig.
Der Vorteil liegt darin, dass auch sehr große Kräfte mit einem preisgünstigen Sensor sicher gemessen werden können. Weiterhin wird die Dynamik der zu überwachenden Maschine von dem Sensor nicht beeinflusst.
Der SLB700 ist ein Dehnungs-Transformator. Dies bedeutet: Das Ausgangssignal ist im Vergleich zu einer geklebten Dehnungsmessstreifen-Applikation um den Faktor 2,3 größer. Hierdurch kann man mit diesem Sensor auch an Strukturen arbeiten, die sich unter Last nur wenig verformen (z.B. bei Pressen).
Die eingesetzten Materialien sind stabil gegen die meisten Öle, die im Bereich von Pressen eingesetzt werden und rostfrei.
Praxisorientiert
- Einfachste Montage über vier Schrauben (M6)
- Öl-festes und hochflexibles Kabel, schleppkettentauglich
- Abgeglichener Sensor über 1.000 Ohm; zur Parallelschaltung und damit Kompensation unerwünschter parasitärer mechanischer Einflüsse geeignet.

Wirtschaftlich
- Preiswerte Lösung als Alternative zu Kraftmessdosen- vor allem bei hohen Prozesskräften
- Beeinflusst die Maschinendynamik nicht

Die wirtschaftliche Alternative zur Kraftmessdose: Ideal vor allem bei hohen Prozesskräften und ohne Einfluss auf die Maschinendynamik.
All-inclusive
- HBM liefert neben dem SLB auch Sensoren zum Einmessen (Kalibrieren) des SLB (z.B. C6A)
- Unser Service übernimmt gerne das Einmessen der Messkette für Sie
- Passender Messverstärker PMX mit bereits integrierten Einmessroutinen

Minimale Total-Cost-of-Ownership: HBM hilft Ihnen bei der passenden Gesamtlösung weiter - sprechen Sie uns an!
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
SLB700A CAD step-Dateien |
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Datenblatt | Deutsch | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Prospetto dati | Italian | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - データシート | Japanese | |||
SLB-700A/06-1/12-1 - Data Sheet | English | |||
Montageanleitungen | ||||
SLB-700A/06 / 12 - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
SLB-700A/06 /12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
SLB700A - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||