Außergewöhnliche Wiederholpräzision – bei gleichzeitig flexiblem Einsatz.
Build-up Systeme von HBM: Nennkräfte von 60 kN bis 15 MN
Die Transfernormale der Serie BU18 bestehen aus 3 Ring-Torsions-Kraftaufnehmern, die mechanisch parallel angeordnet sind. Die drei einzelnen Sensoren können elektrisch parallel geschaltet werden, oder jeweils an einen Verstärkereingang angeschlossen werden.
Der modulare Aufbau hat große praktische Vorteile für den Anwender bei der Montage, da — anstelle eines einzelnen, sehr schweren Sensors — mehrere Einzelteile mit geringerem Gewicht zu montieren sind. Auch können die drei einzelnen Sensoren für andere Kalibrieraufgaben separat verwendet werden.
Mit den Build-up Systemen von HBM wurden bereits zahlreiche Forschungsprojekte realisiert, die dazu dienen von einzelnen Kalibrierergebnissen auf das Verhalten parallelgeschalteter Systeme zu schließen. Hier hat sich die exzellente Wiederholpräzision besonders bewährt.
- HBM Genauigkeitsklasse: 0,03
- Genauigkeitsklasse nach ISO376: 00
- Nennkräfte: 3 MN (andere bzw. höhere Nennkräfte auf Anfrage)
Bewährte Technologie für allerhöchste Ansprüche
- Für die im Build-up System verwendeten Sensoren werden die besten Kraftaufnehmer aus der laufenden Produktionsserie ausgewählt
- Lieferung mit Summiereinheit: Sie können die Sensoren parallel schalten oder einzeln für Ihre Kalibrieraufgaben nutzen
- Verwendet von zahlreichen nationalen metrologischen Instituten ("NMI"s) als Transfernormal und zur Forschung.

Erleichtert Ihre Arbeit
- Durch modularen Aufbau einfach zu montieren: Statt eines sehr schweren Transfernormals montieren Sie die Einzelteile mit wesentlich geringerem Gewicht.
- Markierungsystem für den immer wieder identischen Zusammenbau des Systems (hilft Ihnen, trotzdem eine exzellente Wiederholpräzision zu erreichen)
- Das BU18 fügt sich mit dem Präzsionsmessgerät DMP41 und der HBM-Kalibrierkompetenz zu einer außergewöhnlich leistungsstarken Referenzmesskette zusammen.

Einfache Inbetriebnahme aller Komponenten, über die gesamte Messkette hinweg.
Nach Ihren Wünschen
- Das Standardprodukt BU18/3MN besteht aus 3 Transfernormalen mit 1 MN
- Es wurden bereits kundenspezifische Systeme mit Nennkräften zwischen 60 kN und 10 MN realisiert
- Die detaillierte Ausführung besprechen wir mit Ihnen, so dass Ihr System sich Ihren Anforderungen anpasst

Erhalten Sie ein Transfernormal, das bereits auf Ihre Labor- und Maschinenbedingungen angepasst ist.
BU18 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
BU18 - Data Sheet | English | |||
BU18 - Datenblatt | Deutsch | |||
BU18 - Prospetto dati | Italian | |||
Montageanleitungen | ||||
BU18 - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||